(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 优利德/UNI-T  UT890C 数字万用表
收藏
对比
细节
类似品

优利德/UNI-T UT890C 数字万用表

品牌:
优利德(UNI-T) [中国]
优利德(UNI-T) [中国]
暂无评价

单价(未税):

134.21起
(

标准单价:

134.21起
)

单价(未税):

134.21起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
UT
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
直流电压(V): 600 / 1000 / 6 / 60 / 600m
交流电流(A): 600m / 20 / 60m / 6m
进深(mm): 39
电阻基本精度: ±(0.8%+5),±(0.8%+3),±(1.0%+25)
频率: 9.999Hz~9.999MHz
华氏温度: -40℉~1832℉
电源: 9V电池(6F22)
交流电流基本精度: ±(1.0%+12),±(2.0%+3),±(3.0%+5)
交流电压(V): 600 / 750 / 6 / 60
电阻(Ω): 600K / 60K / 6K / 600 / 60M / 6M
高度(mm): 186
电容: 6nF/60nF~600μF/6000μF
频率基本精度: ±(0.1%+5)
摄氏温度基本精度: ±(1.0%+3)
LCD尺寸(mm): 63×29
直流电流(A): 600m / 20 / 60m / 60μ / 6m
宽度(mm): 91
直流电流基本精度: ±(0.8%+8),±(1.2%+5),±(2.0%+5)
电容基本精度: ±(5%+35),±(2.5%+20),±(5%+10)
摄氏温度: -40℃~1000℃
华氏温度基本精度: ±(1.5%+5)
交流电压基本精度: ±(0.8%+3),±(1.0%+10)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

基本信息

直流电压(V) 600 / 1000 / 6 / 60 / 600m 交流电压(V) 600 / 750 / 6 / 60
直流电流(A) 600m / 20 / 60m / 60μ / 6m 交流电流(A) 600m / 20 / 60m / 6m
电阻(Ω) 600K / 60K / 6K / 600 / 60M / 6M 宽度(mm) 91
进深(mm) 39 高度(mm) 186
直流电流基本精度 ±(0.8%+8),±(1.2%+5),±(2.0%+5) 电阻基本精度 ±(0.8%+5),±(0.8%+3),±(1.0%+25)
电容 6nF/60nF~600μF/6000μF 电容基本精度 ±(5%+35),±(2.5%+20),±(5%+10)
频率 9.999Hz~9.999MHz 频率基本精度 ±(0.1%+5)
摄氏温度 -40℃~1000℃ 华氏温度 -40℉~1832℉
摄氏温度基本精度 ±(1.0%+3) 华氏温度基本精度 ±(1.5%+5)
电源 9V电池(6F22) LCD尺寸(mm) 63×29
交流电压基本精度 ±(0.8%+3),±(1.0%+10) 交流电流基本精度 ±(1.0%+12),±(2.0%+3),±(3.0%+5)
型号
UT890C
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

134.21起

3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空