(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
10天
10天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
测量范围:170~960 HLD
测量结果记录:最大支持900条记录;
测量结果打印功能:实时打印/保存记录批量打印;
配备PC软件/手机APP使用,进行设置和同步测量数据;
2.8英寸TFT彩屏显示,显示屏背光;
自定义材料功能,按材料划分专属的硬度转换表;
硬度/强度阈值设置,指示灯报警提示;
内置3.7V 2500mAh 可充锂电池;
硬度块校准功能;
硬度单位选择:里氏、布氏、洛氏、维氏、肖氏;
内置可见光摄像头640×480,可拍照存储照片;
最大值/最小值/平均值测量;
测量模式:统计、多单位、折线图、直方图;
冲击方向设置:0°、45°、90°、135°、180°;
照明灯补光功能;
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空