(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 优利德/UNI-T  UT343A/UT343E 涂层测厚仪
  • 优利德/UNI-T  UT343A/UT343E 涂层测厚仪
收藏
对比
细节
类似品

优利德/UNI-T UT343A/UT343E 涂层测厚仪

品牌:
优利德(UNI-T) [中国]
优利德(UNI-T) [中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

10天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共2个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

测量方法符合GB/T 4956磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法。
测量方法符合GB/T 4957 非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量涡流方法。
采用磁性和涡流两种测厚法:可测量磁性金属基体上非磁性覆层与非磁性金属基体.上非导电覆层的厚度。
自动识别铁基体及非铁基体。
采用高精度传感器,具有精准、耐磨、稳定等特点。
采用单点及多点校准方法进行校准,
红、绿、黄3色警示灯提示当前数值属性
开、关机及测量声音提示。
屏幕显示内容可以上下旋转,
大容量存储芯片可存储199笔数据。

传感器采用金刚石嵌入技术,具有精准、耐磨、稳定等特点;

自动、手动识别铁基体及非铁基体;

汽车车漆模式单点、多点快速判定与提示;

红、绿、黄3色警示灯提示当前数值属性;

屏幕显示内容可以自动旋转和手动锁定;

大容量存储芯片可存储3300笔数据;

自动语音播报测量数值;

采用单点及两点校准方法进行校准;

采用磁性和涡流两种测厚法;

USB通信及APP蓝牙无线数据传输

LED照明 / 3.7V 4. 81Wh锂电池充电;

型号
UT343A
UT343E
型号数量折扣一般
发货日
10天
3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空