(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 优利德/UNI-T  UT379A+/UT379B+/UT379C+ 面积测量仪
  • 优利德/UNI-T  UT379A+/UT379B+/UT379C+ 面积测量仪
  • 优利德/UNI-T  UT379A+/UT379B+/UT379C+ 面积测量仪
收藏
对比
细节
类似品

优利德/UNI-T UT379A+/UT379B+/UT379C+ 面积测量仪

品牌:
优利德(UNI-T) [中国]
优利德(UNI-T) [中国]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

10天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

四星定位(GPS、北斗、Glonass、Galileo)

2.8寸240*320彩屏

中文语音播报
3500mAh锂电池
面积/长度测量(手动/自动/暂停)
速度、经纬,海拔测量
实时显示轨迹
坡面面积测量(手动设坡度)
多种测量单位(面积提供9种单位,长度提供6种单位)
记录存储(99条带轨迹图记录)
卫星信号强度显示
USB通信功能

四星定GPS、北斗、GlonassGalileo

2.4寸240*320彩屏

中文语音播报

2000mAh锂电池

面积/长度测量(手动/自动/暂停)

速度测量与海拔测量

实时显示轨迹

坡面面积测量(手动设坡度)

多种测量单位(面积提供9种单位,长度提供6种单位)

记录存储(99条带轨迹图记录)

卫星信号强度显示

USB通信功能

四星定位(GPS、北斗、Glonass、Galileo)

  面积/长度测量 

速度测量与海拔测量

  时实显示轨迹

单价/亩值设置

2000mAh锂电池,Type-C USB直充

坡面面积测量(手动设坡度)

总价显示(总价=面积×单价)

记录储存(99条带轨迹图记录)

多种测量单位(长度:米/千米,面积:平方米/亩/公亩/公顷)

型号
UT379A+
UT379B+
UT379C+
型号数量折扣一般
发货日
3天
10天
3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空