(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 岩本 ROCNBEN 带挂板LED灯重型工作台 2100×750×(800+1000)  50mm厚绿色复合台面 整体白色
收藏
对比
细节
类似品

岩本 ROCNBEN 带挂板LED灯重型工作台 2100×750×(800+1000) 50mm厚绿色复合台面 整体白色

品牌:
岩本(ROCKBEN)
岩本(ROCKBEN)
暂无评价

单价(未税):

1,945.96起
(

标准单价:

1,945.96起
)

单价(未税):

1,945.96起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
T210003
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
组装/完成品: 组装式
承重: 800kg
灯架伸出尺寸(mm): 240
LED灯功率(w): 40
配置: 方孔挂板×2+灯架(含灯)
工作台尺寸(mm): 2100×750×800
台面厚度(mm): 50
重量(kg): 106
台面材料: 绿色复合面板
背挂板尺寸(mm): 2086×100×1000
LDE灯长度(mm): 1200

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述

产品特点
  • 工作台整体结构采用1.5mm冷轧钢板制造,超宽桌腿及加固框,结构牢固,整体承重800KG。
  • 采用高档绿色复合材料面板,黑色橡胶封边,适用多种工作场景。
  • 工作台4个脚都配置带橡胶垫的调节脚,保护地面,并能调节高低应对地面不平。
  • 新型挂板灯架,省去固定三角板,美观简洁并具有走线功能,安装方便容易。
  • 0WLED三防灯,护眼无频闪。
规格概述
使用示例
  • 工厂流水线,实验室,汽车店汽修店,工程机械数控机床,诸多行业。

基本信息

组装/完成品 组装式 配置 方孔挂板×2+灯架(含灯)
台面材料 绿色复合面板 承重 800kg
工作台尺寸(mm) 2100×750×800 背挂板尺寸(mm) 2086×100×1000
灯架伸出尺寸(mm) 240 台面厚度(mm) 50
LDE灯长度(mm) 1200 LED灯功率(w) 40
重量(kg) 106
型号
T210003
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

1,945.96起

3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空