(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 岩本 ROCKBEN 带4抽屉落地柜 带挂板含LED 灯工作台1200×750×(800+1000) 50mm厚绿色复合台面 抽屉面板灰黑其余白色
收藏
对比
细节
类似品

岩本 ROCKBEN 带4抽屉落地柜 带挂板含LED 灯工作台1200×750×(800+1000) 50mm厚绿色复合台面 抽屉面板灰黑其余白色

品牌:
岩本(ROCKBEN)
岩本(ROCKBEN)
暂无评价

单价(未税):

2,423.82起
(

标准单价:

2,423.82起
)

单价(未税):

2,423.82起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
T210020
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
组装/完成品: 组装式
承重: 800kg
重量(kg): 117
配置: 方孔挂板×2
工作台尺寸(mm): 1200×750×800
柜体外尺寸(mm): 411×600×400
台面材料: 复合台面
背挂板尺寸(mm): 1186×100×1000
抽屉内尺寸(mm): 295×455×145×2、295×455×195×2

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
  • 桌腿采用1.5mm厚优质冷轧钢板制造。
  • 台面采用50mm厚复合材料,表面贴2mm厚绿色橡胶垫。
  • 配置2块方孔挂板;孔径10×10mm,孔距:38mm。
  • 配30W一体化LED三防灯,可持续照明40000小时以上,节能省电,光源均匀,安装便捷,高亮度LED芯片,三防设计,防虫,防尘,防虫。
  • 配柜:采用1.0mm厚优质冷轧钢板制造,配置4只单轨重型抽屉,100×2,150×1,250×1。
  • 用于钳工工位维修工位检测工位安装工位包装工位等等
  • 均载800kg

基本信息

组装/完成品 组装式 配置 方孔挂板×2
台面材料 复合台面 承重 800kg
工作台尺寸(mm) 1200×750×800 背挂板尺寸(mm) 1186×100×1000
重量(kg) 117 柜体外尺寸(mm) 411×600×400
抽屉内尺寸(mm) 295×455×145×2、295×455×195×2
型号
T210020
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

2,423.82起

3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空