(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • ROCKBEN 岩本 222732系列带4抽屉落地柜 1800×750×800(W×D×H)mm(多种材质台面)
  • ROCKBEN 岩本 222732系列带4抽屉落地柜 1800×750×800(W×D×H)mm(多种材质台面)
  • ROCKBEN 岩本 222732系列带4抽屉落地柜 1800×750×800(W×D×H)mm(多种材质台面)
  • ROCKBEN 岩本 222732系列带4抽屉落地柜 1800×750×800(W×D×H)mm(多种材质台面)
  • ROCKBEN 岩本 222732系列带4抽屉落地柜 1800×750×800(W×D×H)mm(多种材质台面)
  • ROCKBEN 岩本 222732系列带4抽屉落地柜 1800×750×800(W×D×H)mm(多种材质台面)
  • ROCKBEN 岩本 222732系列带4抽屉落地柜 1800×750×800(W×D×H)mm(多种材质台面)
  • ROCKBEN 岩本 222732系列带4抽屉落地柜 1800×750×800(W×D×H)mm(多种材质台面)
  • ROCKBEN 岩本 222732系列带4抽屉落地柜 1800×750×800(W×D×H)mm(多种材质台面)
  • ROCKBEN 岩本 222732系列带4抽屉落地柜 1800×750×800(W×D×H)mm(多种材质台面)
  • ROCKBEN 岩本 222732系列带4抽屉落地柜 1800×750×800(W×D×H)mm(多种材质台面)
收藏
对比
细节
类似品

ROCKBEN 岩本 222732系列带4抽屉落地柜 1800×750×800(W×D×H)mm(多种材质台面)

品牌:
岩本(ROCKBEN)
岩本(ROCKBEN)
暂无评价

单价(未税):

5,050.63起
(

标准单价:

5,050.63起
)

单价(未税):

5,050.63起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
净重量 (KG) :
75
80
85
90
100
查看全部(5)
台面材质 :
SUS304
基板+钢板
橡木
超耐磨复合材料
防静电材料
高分子材料
查看全部(6)
产品单位 :
查看全部(1)
类型 :
222732
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

8天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
高度(mm): 800
最大承重(kg/台): 中量(501Kg〜1200Kg)
抽屉内尺寸((W×D×H)mm): 458×560×90×2/140×2
横宽(mm): 1800
承重(KG): 均载(1000)
是否需要组装:
进深(mm): 750
柜体外尺寸((W×D×H)mm): 572×600×700
产品单位:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 净重量 (KG) 台面材质 产品单位 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品规格
型号产品说明

222732-10
1)桌腿:2.0mm厚冷轧钢板制造;台面:50mm厚高分子材料,表面贴2mm橡胶垫;
2)配柜:4抽屉,100*2,150*2;整体1.2mm厚冷轧钢板制造,导轨3.0mm厚优质冷轧钢板一次成型,可90%拉出;
3)配LC型挂板组,含灯架×1(配LED灯),方孔板×1,可调隔板×1,电源开关箱×1;(如图)
4)外表处理:经酸洗磷化、后环氧树脂粉末静电喷涂;
5)颜色:抽屉面板RAL7016灰黑色;其余RAL9003信号白

222732-11
1)桌腿:2.0mm厚冷轧钢板制造;台面:50mm厚防静电台面,可满足大多数电子行业防静电需求;
2)配柜:4抽屉,100*2,150*2;整体1.2mm厚冷轧钢板制造,导轨3.0mm厚优质冷轧钢板一次成型,可90%拉出;
3)配LC型挂板组,含灯架×1,方孔板×1,可调隔板×1,电源开关箱×1;(如图)
4)外表处理:经酸洗磷化、后环氧树脂粉末静电喷涂;
5)颜色:抽屉面板RAL7016灰黑色;其余RAL9003信号白

222732-12
1)桌腿:2.0mm厚冷轧钢板制造;台面:橡木材质,强度高,承载力大,抗冲击性好,可加装台钳;
2)配柜:4抽屉,100*2,150*2;整体1.2mm厚冷轧钢板制造,导轨3.0mm厚优质冷轧钢板一次成型,可90%拉出;
3)配LC型挂板组,含灯架×1,方孔板×1,可调隔板×1,电源开关箱×1;(如图)
4)外表处理:经酸洗磷化、后环氧树脂粉末静电喷涂;
5)颜色:抽屉面板RAL7016灰黑色;其余RAL9003信号白

222732-15
1)桌腿:2.0mm厚冷轧钢板制造;台面:45mm基板+5mm钢板合成台面,四周黑色橡胶封边,耐磨,耐酸碱,耐油;抗冲击性强,使用于钳工工作
2)配柜:4抽屉,100*2,150*2;整体1.2mm厚冷轧钢板制造,导轨3.0mm厚优质冷轧钢板一次成型,可90%拉出;
3)配LC型挂板组,含灯架×1(配LED灯),方孔板×1,可调隔板×1,电源开关箱×1;(如图)
4)外表处理:经酸洗磷化、后环氧树脂粉末静电喷涂;
5)颜色:抽屉面板RAL7016灰黑色;其余RAL9003信号白

222732-17
1)桌腿:2.0mm厚冷轧钢板制造;台面:1.0mm厚SUS304拉丝不锈钢包面台面,亚光不锈钢包面,强度高,平整耐用,耐酸碱,防尘,防腐;
2)配柜:4抽屉,100*2,150*2;整体1.2mm厚冷轧钢板制造,导轨3.0mm厚优质冷轧钢板一次成型,可90%拉出;
3)配LC型挂板组,含灯架×1(配LED灯),方孔板×1,可调隔板×1,电源开关箱×1;(如图)
4)外表处理:经酸洗磷化、后环氧树脂粉末静电喷涂;
5)颜色:抽屉面板RAL7016灰黑色;其余RAL9003信号白

222732-18
1)桌腿:2.0mm厚冷轧钢板制造;台面:超耐磨复合台面,四周木纹封边,超耐磨,耐酸碱,耐油;抗冲击性强,坚固,实用;
2)配柜:4抽屉,100*2,150*2;整体1.2mm厚冷轧钢板制造,导轨3.0mm厚优质冷轧钢板一次成型,可90%拉出;
3)配LC型挂板组,含灯架×1(配LED灯),方孔板×1,可调隔板×1,电源开关箱×1;(如图)
4)外表处理:经酸洗磷化、后环氧树脂粉末静电喷涂;
5)颜色:抽屉面板RAL7016灰黑色;其余RAL9003信号白

基本信息

高度(mm) 800 横宽(mm) 1800
进深(mm) 750 最大承重(kg/台) 中量(501Kg〜1200Kg)
承重(KG) 均载(1000) 柜体外尺寸((W×D×H)mm) 572×600×700
抽屉内尺寸((W×D×H)mm) 458×560×90×2/140×2 是否需要组装
产品单位
型号
222732-10
222732-11
222732-12
222732-15
222732-17
222732-18
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
净重量
(KG)
台面材质 产品单位

5,050.63起

8天 75 高分子材料

5,050.63起

8天 75 防静电材料

6,375.68起

8天 90 橡木

6,269.74起

8天 100 基板+钢板

6,168.14起

8天 85 SUS304

5,250.90起

8天 80 超耐磨复合材料

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空