(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • ROCKBEN 岩本/4层(板钢或机玻璃镜框)移门柜系列
  • ROCKBEN 岩本/4层(板钢或机玻璃镜框)移门柜系列
  • ROCKBEN 岩本/4层(板钢或机玻璃镜框)移门柜系列
  • ROCKBEN 岩本/4层(板钢或机玻璃镜框)移门柜系列
  • ROCKBEN 岩本/4层(板钢或机玻璃镜框)移门柜系列
收藏
对比
细节
类似品

ROCKBEN 岩本/4层(板钢或机玻璃镜框)移门柜系列

品牌:
岩本(ROCKBEN)
岩本(ROCKBEN)
暂无评价

单价(未税):

3,657.35起
(

标准单价:

3,657.35起
)

单价(未税):

3,657.35起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
样式 :
有机玻璃镜框移门设计
钢制移门设计
查看全部(2)
抽屉内尺寸 (mm) :
900×400×20
900×550×20
查看全部(2)
净重 (kg) :
60
65
查看全部(2)
柜体外尺寸 (mm) :
1200×450×1800
1200×600×1800
查看全部(2)
类型 :
101605
101606
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

8天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 办公柜·箱
产品单位:
承重: 100kg/每层板
层板间隔(mm): 400
是否需要组装:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 样式 抽屉内尺寸 (mm) 净重 (kg) 柜体外尺寸 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品规格
型号产品说明

101605-H180SF
1)整体采用1.2mm厚优质冷轧钢板制造,钢制移门设计,柜内含4层可调节高度隔板,每层均载:100kg;
2)外表处理:经酸洗,磷化后环氧树脂粉末静电喷涂;
颜色:抽屉面板RAL5012天蓝色,框体RAL7035灰白色

101606-H180SF
1)整体采用1.2mm厚优质冷轧钢板制造,钢制移门设计,柜内含4层可调节高度隔板,每层均载:100kg;
2)外表处理:经酸洗,磷化后环氧树脂粉末静电喷涂;
颜色:抽屉面板RAL5012天蓝色,框体RAL7035灰白色

101605-H180GF
1)整体采用1.2mm厚优质冷轧钢板制造,有机玻璃镜框移门设计,柜内含4层可调节高度隔板,每层均载:100kg;
2)外表处理:经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂;
颜色:抽屉面板RAL5012天蓝色,框体RAL7035灰白色

101606-H180GF
1)整体采用1.2mm厚优质冷轧钢板制造,有机玻璃镜框移门设计,柜内含4层可调节高度隔板,每层均载:100kg;
2)外表处理:经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂;
颜色:抽屉面板RAL5012天蓝色,框体RAL7035灰白色

基本信息

产品类型 办公柜·箱 承重 100kg/每层板
是否需要组装 产品单位
层板间隔(mm) 400
型号
101605-H180GF
101605-H180SF
101606-H180GF
101606-H180SF
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
样式 抽屉内尺寸
(mm)
净重
(kg)
柜体外尺寸
(mm)

4,049.21起

8天 有机玻璃镜框移门设计 900×400×20 60 1200×450×1800

3,657.35起

8天 钢制移门设计 900×400×20 60 1200×450×1800

4,441.05起

8天 有机玻璃镜框移门设计 900×550×20 65 1200×600×1800

4,049.21起

8天 钢制移门设计 900×550×20 65 1200×600×1800

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空