(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 不锈钢双头呆扳手
  • 不锈钢双头呆扳手
  • 不锈钢双头呆扳手
收藏
对比
细节
类似品

不锈钢双头呆扳手

品牌:
桥防(QIAOFANG) [中国]
桥防(QIAOFANG) [中国]
暂无评价

单价(未税):

14.41起
(

标准单价:

14.41起
)

单价(未税):

14.41起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
92
96
100
110
120
130
150
170
185
210
230
236
250
265
270
300
330
360
查看全部(18)
规格 :
5.5*7mm
6*7mm
7*9mm
8*10mm
9*11mm
10*11mm
10*12mm
10*14mm
12*13mm
12*14mm
14*15mm
14*17mm
16*17mm
16*18mm
17*19mm
17*21mm
18*19mm
19*21mm
19*22mm
19*24mm
20*22mm
21*23mm
21*26mm
22*24mm
22*27mm
23*26mm
24*27mm
24*30mm
25*28mm
26*32mm
27*30mm
30*32mm
30*36mm
32*34mm
32*36mm
34*36mm
36*38mm
36*41mm
38*40mm
41*46mm
查看全部(40)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 双开口扳手
单品·套装区分: 单品
有无棘轮机构:
材质: 304不锈钢
摆头(柔性):

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共40个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
◆ 304 不锈钢特性及使用环境:
    无磁或弱磁性,具有高韧性和塑性。耐腐蚀,耐高温,应用于家庭用品、医疗器具、船舶部件、汽车配件、建材、化学、食品工业等腐蚀性环境、高温环境和卫生条件要求较高的行业。

◆ 304QF不锈钢工具技术参数:
    硬度:HRC15-25
    抗拉强度:σb (MPa) ≥ 520
产品规格

基本信息

种类 双开口扳手 有无棘轮机构
摆头(柔性) 单品·套装区分 单品
材质 304不锈钢
型号
8102-0507
8102-0607
8102-0709
8102-0810
8102-0911
8102-1011
8102-1012
8102-1014
8102-1213
8102-1214
8102-1415
8102-1417
8102-1617
8102-1618
8102-1719
8102-1721
8102-1819
8102-1921
8102-1922
8102-1924
8102-2022
8102-2123
8102-2126
8102-2224
8102-2227
8102-2326
8102-2427
8102-2430
8102-2528
8102-2632
8102-2730
8102-3032
8102-3036
8102-3234
8102-3236
8102-3436
8102-3638
8102-3641
8102-3840
8102-4146
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格

14.41起

2天 - 5.5*7mm

15.19起

2天 92 6*7mm

17.31起

2天 96 7*9mm

19.10起

2天 100 8*10mm

21.33起

2天 110 9*11mm

22.34起

2天 - 10*11mm

23.45起

2天 120 10*12mm

23.67起

2天 - 10*14mm

24.79起

2天 - 12*13mm

25.58起

2天 130 12*14mm

31.72起

2天 - 14*15mm

34.50起

2天 150 14*17mm

36.73起

2天 - 16*17mm

37.96起

2天 - 16*18mm

39.19起

2天 170 17*19mm

43.21起

2天 - 17*21mm

52.37起

2天 - 18*19mm

54.72起

2天 - 19*21mm

56.39起

2天 185 19*22mm

63.31起

2天 - 19*24mm

66.78起

2天 - 20*22mm

70.80起

2天 - 21*23mm

71.35起

2天 - 21*26mm

72.58起

2天 210 22*24mm

84.65起

2天 - 22*27mm

89.22起

2天 - 23*26mm

99.94起

2天 230 24*27mm

118.26起

2天 - 24*30mm

136.45起

2天 236 25*28mm

146.28起

2天 - 26*32mm

151.97起

2天 250 27*30mm

168.73起

2天 265 30*32mm

191.73起

2天 - 30*36mm

193.51起

2天 270 32*34mm

209.81起

2天 300 32*36mm

223.33起

2天 300 34*36mm

249.35起

2天 330 36*38mm

265.09起

2天 330 36*41mm

272.35起

2天 - 38*40mm

328.19起

2天 360 41*46mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空