(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 不锈钢双头梅花扳手
  • 不锈钢双头梅花扳手
收藏
对比
细节
类似品

不锈钢双头梅花扳手

品牌:
桥防(QIAOFANG) [中国]
桥防(QIAOFANG) [中国]
暂无评价

单价(未税):

14.96起
(

标准单价:

14.96起
)

单价(未税):

14.96起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
115
130
140
160
220
250
280
285
310
320
340
350
360
370
380
400
405
420
445
查看全部(19)
规格 :
5.5*7mm
6*7mm
7*9mm
8*10mm
9*11mm
10*11mm
10*12mm
12*13mm
12*14mm
14*17mm
16*18mm
17*19mm
17*22mm
18*19mm
19*22mm
19*24mm
21*23mm
21*26mm
22*24mm
24*27mm
24*30mm
25*28mm
26*32mm
27*30mm
30*32mm
30*36mm
32*34mm
32*36mm
34*36mm
36*41mm
查看全部(30)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 双头梅花扳手
单品·套装区分: 单品
有无棘轮机构:
材质: 304不锈钢
摆头(柔性):

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共30个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
◆ 适用于紧固和拆卸六角头螺栓、螺母,特别适用于狭窄、凹处等不能容纳双头呆扳手的空间模锻产品
产品规格

基本信息

种类 双头梅花扳手 有无棘轮机构
摆头(柔性) 单品·套装区分 单品
材质 304不锈钢
型号
8107-0507
8107-0607
8107-0709
8107-0810
8107-0911
8107-1011
8107-1012
8107-1213
8107-1214
8107-1417
8107-1618
8107-1719
8107-1722
8107-1819
8107-1922
8107-1924
8107-2123
8107-2126
8107-2224
8107-2427
8107-2430
8107-2528
8107-2632
8107-2730
8107-3032
8107-3036
8107-3234
8107-3236
8107-3436
8107-3641
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格

14.96起

2天 115 5.5*7mm

15.52起

2天 115 6*7mm

17.65起

2天 130 7*9mm

19.99起

2天 130 8*10mm

22.66起

2天 140 9*11mm

23.56起

2天 140 10*11mm

24.45起

2天 140 10*12mm

24.79起

2天 160 12*13mm

25.24起

2天 160 12*14mm

40.31起

2天 220 14*17mm

46.67起

2天 220 16*18mm

48.91起

2天 250 17*19mm

56.17起

2天 250 17*22mm

60.41起

2天 250 18*19mm

62.75起

2天 280 19*22mm

70.58起

2天 310 19*24mm

80.85起

2天 285 21*23mm

84.65起

2天 320 21*26mm

87.21起

2天 310 22*24mm

89.22起

2天 340 24*27mm

116.58起

2天 350 24*30mm

129.19起

2天 350 25*28mm

148.85起

2天 370 26*32mm

154.10起

2天 360 27*30mm

180.23起

2天 380 30*32mm

229.13起

2天 405 30*36mm

234.83起

2天 400 32*34mm

251.58起

2天 405 32*36mm

265.42起

2天 420 34*36mm

295.24起

2天 445 36*41mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空