(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • ROCKBEN 岩本/轻型3抽屉双开门工具车带附件688×460×(920+450)(W×D×H)mm
  • ROCKBEN 岩本/轻型3抽屉双开门工具车带附件688×460×(920+450)(W×D×H)mm
  • ROCKBEN 岩本/轻型3抽屉双开门工具车带附件688×460×(920+450)(W×D×H)mm
  • ROCKBEN 岩本/轻型3抽屉双开门工具车带附件688×460×(920+450)(W×D×H)mm
收藏
对比
细节
类似品

ROCKBEN 岩本/轻型3抽屉双开门工具车带附件688×460×(920+450)(W×D×H)mm

品牌:
岩本(ROCKBEN)
岩本(ROCKBEN)
暂无评价

单价(未税):

2,338.08起
(

标准单价:

2,338.08起
)

单价(未税):

2,338.08起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
318409E
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
横宽(mm): 688
最大承重(Kg/台): 45/抽屉
净量(kg): 35
进深(mm): 460
柜体外尺寸(mm): 688×460×755
是否需要组装:
高度(mm): 920+450
抽屉内尺寸(mm): 570×450×55

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品规格
型号产品说明

318409E
1)整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板制造,车体左右两侧2层板制造,自带方孔板,可通过方挂钩悬挂各类挂钩;
2)附件:①W600×D20×H450mm方孔板一块,方孔10×10mm,孔径:38mm;可通过岩本不同挂钩悬挂各类工具;②瓶架1组,放置各类罐装、瓶装液体等产品;③垃圾框1只,可放置各类现场工业垃圾;④左侧托盘,放置各类随手工具、螺丝、配件等;⑤卷纸架1只,配工业擦拭纸1卷,增加现场使用功能,提高工人工作效率;
3)脚轮配置:得胜5寸高弹静音脚轮,2定向2万向带刹车,每只脚轮承重:150kg,静音、耐磨;
4)外表处理:经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂;
颜色:RAL5012天蓝色

基本信息

横宽(mm) 688 进深(mm) 460
高度(mm) 920+450 最大承重(Kg/台) 45/抽屉
柜体外尺寸(mm) 688×460×755 抽屉内尺寸(mm) 570×450×55
净量(kg) 35 是否需要组装
型号
318409E
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

2,338.08起

3天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空