(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • ROCKBEN 岩本/4抽屉工具车
  • ROCKBEN 岩本/4抽屉工具车
  • ROCKBEN 岩本/4抽屉工具车
收藏
对比
细节
类似品

ROCKBEN 岩本/4抽屉工具车

根据数量多少打折
品牌:
岩本(ROCKBEN)
岩本(ROCKBEN)
暂无评价

单价(未税):

2,338.08起
(

标准单价:

2,338.08起
)

单价(未税):

2,338.08起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
柜体外尺寸 (mm) :
572×600×700
1000×600×900
查看全部(2)
净量 (kg) :
30
65
查看全部(2)
是否需要组装 :
查看全部(2)
顶部配件 :
30mm厚实木面板
30mm厚高级超耐磨复合材料面板
黑色条纹橡胶垫
查看全部(3)
类型 :
310106
310112
310117
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

8天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
最大承重(Kg/台): 100/抽屉
抽屉内尺寸(mm): 458×560×90

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 柜体外尺寸 (mm) 净量 (kg) 是否需要组装 顶部配件 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品规格
型号产品说明

310106
1)整体采用1.2mm厚优质冷轧钢制造,导轨采用3.0mm厚优质冷轧钢板一次成型,经专业测试可抽拉5万次以上,抽拉顺滑,极小间隙,保证了抽屉的稳定性,配4只抽屉,100×2,200×2;抽屉可90%拉出,每只抽屉承重:100kg;
2)配置:①500mm高挂板一块;方孔孔径:10×10mm,孔径:38mm;可通过岩本多种挂钩悬挂各类工具;②重型拉手一只;③顶部配黑色条纹橡胶垫1块,防止划伤工具车表面;④配5寸得胜高弹静音脚轮,2定向2万向带刹车,静音、耐磨、每只脚轮承重:150kg;
3)外表处理:经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂;
颜色:抽屉面板RAL7016灰黑色,框体RAL9003信号白

310112
1)整体采用1.2mm厚优质冷轧钢制造,导轨采用3.0mm厚优质冷轧钢板一次成型,经专业测试可抽拉5万次以上,抽拉顺滑,极小间隙,保证了抽屉的稳定性,左侧配4只抽屉,100×2,200×2;抽屉可90%拉出,每只抽屉承重:100kg;右侧单门柜柜内含1块可调节高度隔板,承重:100kg;
2)①重型拉手一只;②顶部配H30mm厚高级超耐磨复合材料面板,也可选其他材料面板;③配5寸得胜高弹静音脚轮,2定向2万向带刹车,静音、耐磨、每只脚轮承重:150kg;
3)外表处理:经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂;
颜色:抽屉面板RAL7016灰黑色,框体RAL9003信号白

310117
1)整体采用1.2mm厚优质冷轧钢制造,导轨采用3.0mm厚优质冷轧钢板一次成型,经专业测试可抽拉5万次以上,抽拉顺滑,极小间隙,保证了抽屉的稳定性,上部分配4只抽屉,100×4;抽屉可90%拉出,每只抽屉承重:100kg;底部双开门柜柜内含1块可调节高度隔板,承重:100kg;
2)①重型拉手一只;②顶部配H30mm厚实木面板,也可选其他材料面板;③配5寸得胜高弹静音脚轮,2定向2万向带刹车,静音、耐磨、每只脚轮承重:150kg;
3)外表处理:经酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂;
颜色:抽屉面板RAL7016灰黑色,框体RAL9003信号白

基本信息

最大承重(Kg/台) 100/抽屉 抽屉内尺寸(mm) 458×560×90
型号
310106
310112
310117
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
柜体外尺寸
(mm)
净量
(kg)
是否需要组装 顶部配件

2,338.08起

8天 572×600×700 30 黑色条纹橡胶垫

2,960.00起

3天 1000×600×900 65 30mm厚高级超耐磨复合材料面板

3,631.22起

8天 1000×600×900 65 30mm厚实木面板

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空