(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • ROCKBEN 岩本 料整理架系列
  • ROCKBEN 岩本 料整理架系列
  • ROCKBEN 岩本 料整理架系列
收藏
对比
细节
类似品

ROCKBEN 岩本 料整理架系列

品牌:
岩本(ROCKBEN)
岩本(ROCKBEN)
暂无评价

单价(未税):

1,554.38起
(

标准单价:

1,554.38起
)

单价(未税):

1,554.38起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
净重 (KG) :
30
35
40
45
48
查看全部(5)
柜体外尺寸 (mm) :
1000×610×1565
1000×610×1680
查看全部(2)
承重 (KG) :
15/挂板
20/层
查看全部(2)
类型 :
311102
311121
311303
311304
313317
313318
查看全部(6)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 物料架
是否需要组装:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 净重 (KG) 柜体外尺寸 (mm) 承重 (KG) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品规格
型号产品说明

311102
挂板采用1.2mm厚冷轧钢板制造,由6块高490mm方孔板组成,开10×10方孔,孔距间隔38mm,立柱采用40×60方管制造,底盘为1.5mm厚冷轧钢板制造,底部配调节脚每承重90kg,外表处理:经酸洗、磷化后,粉末静电喷涂 ;注:百叶板和方孔板可互换,下单备注即可

311121
一侧挂板式,一侧零件盒式组合物料架,使用便捷,组装简单,挂板采用1.2mm厚冷轧钢板制造,由4块高490mm方孔和2块百叶板组成,开10×10方孔,孔距间隔38mm,立柱采用40×60方管制造,底盘为1.5mm厚冷轧钢板制造,配3层12只只901013物料盒,3层9只901015零件盒;配调整脚,外表处理:经酸洗、磷化后,粉末静电喷涂

311303
挂条采用1.5mm优质冷轧钢板折弯而成,坚固耐用,挂扣方便。地盘1.5mm厚冷轧钢板制造,配2层8只901013物料盒,2层8只901014零件盒,配2层6只901015零件盒,配4寸PU脚轮,2定向2万向带刹车,每只脚轮承重90kg,外表处理:经酸洗、磷化后,粉末静电喷涂

311304
挂条采用1.5mm优质冷轧钢板折弯而成,坚固耐用,挂扣方便。地盘1.5mm厚冷轧钢板制造,配4层16只901013物料盒,4层16只901014零件盒,配4层12只901015零件盒,配4寸PU脚轮,2定向2万向带刹车,每只脚轮承重90kg,外表处理:经酸洗、磷化后,粉末静电喷涂

313317
挂条采用1.5mm优质冷轧钢板折弯而成,坚固耐用,挂扣方便。地盘1.5mm厚冷轧钢板制造,配3层27只901003物料盒,3层21只901004零件盒,配3层21只901901005零件盒,配4寸PU脚轮,2定向2万向带刹车,每只脚轮承重90kg,外表处理:经酸洗、磷化后,粉末静电喷涂

313318
挂条采用1.5mm优质冷轧钢板折弯而成,坚固耐用,挂扣方便。地盘1.5mm厚冷轧钢板制造,配6层54只901003物料盒,6层42只901004零件盒,配6层42只901901005零件盒,配4寸PU脚轮,2定向2万向带刹车,每只脚轮承重90kg,外表处理:经酸洗、磷化后,粉末静电喷涂

基本信息

产品类型 物料架 是否需要组装
型号
311102
311121
311303
311304
313317
313318
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
净重
(KG)
柜体外尺寸
(mm)
承重
(KG)

1,554.38起

3天 40 1000×610×1565 15/挂板

2,847.50起

3天 30 1000×610×1565 15/挂板

2,547.08起

3天 35 1000×610×1680 20/层

3,918.58起

3天 45 1000×610×1680 20/层

2,547.08起

3天 40 1000×610×1680 20/层

3,918.58起

3天 48 1000×610×1680 20/层

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空