(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
2天
2天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 最大开口 (mm) | 全长 (mm) | 重量 (g) | 规格 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
材质 | 304不锈钢 |
型号 |
---|
8115-1002 |
8115-1004 |
8115-1006 |
8115-1008 |
8115-1010 |
8115-1012 |
8115-1014 |
8115-1016 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最大开口 (mm) | 全长 (mm) | 重量 (g) | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥98.37起 | 2天 | 13 | 100 | 40 | 13*100mm | ||
¥126.39起 | 2天 | 18 | 150 | 145 | 18*150mm | ||
¥170.01起 | 2天 | 24 | 200 | 265 | 24*200mm | ||
¥211.04起 | 2天 | 30 | 250 | 410 | 30*250mm | ||
¥273.19起 | 2天 | 36 | 300 | 650 | 36*300mm | ||
¥420.58起 | 2天 | 46 | 375 | 1410 | 46*375mm | ||
¥529.61起 | 2天 | 55 | 450 | 2070 | 55*450mm | ||
¥938.34起 | 2天 | 60 | 600 | 4705 | 65*600mm |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空