(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • ROCKBEN 岩本 带门带锁更衣柜系列
  • ROCKBEN 岩本 带门带锁更衣柜系列
  • ROCKBEN 岩本 带门带锁更衣柜系列
  • ROCKBEN 岩本 带门带锁更衣柜系列
  • ROCKBEN 岩本 带门带锁更衣柜系列
  • ROCKBEN 岩本 带门带锁更衣柜系列
  • ROCKBEN 岩本 带门带锁更衣柜系列
  • ROCKBEN 岩本 带门带锁更衣柜系列
  • ROCKBEN 岩本 带门带锁更衣柜系列
  • ROCKBEN 岩本 带门带锁更衣柜系列
收藏
对比
细节
类似品

ROCKBEN 岩本 带门带锁更衣柜系列

品牌:
岩本(ROCKBEN)
岩本(ROCKBEN)
暂无评价

单价(未税):

1,828.67起
(

标准单价:

1,828.67起
)

单价(未税):

1,828.67起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
横宽 (mm) :
800
1200
查看全部(2)
抽屉内尺寸 (mm) :
330×450×20×2
330×450×20×3
330×450×20×4
330×450×20×6
330×450×20×8
330×450×20×12
查看全部(6)
净重 (kg) :
35
40
45
60
70
90
查看全部(6)
类型 :
1367
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型:
承重: 50kg/层板
进深(mm): 500
是否需要组装:
高度(mm): 1800
产品单位:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 横宽 (mm) 抽屉内尺寸 (mm) 净重 (kg) 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品规格
型号产品说明型号产品说明

136721A
1)采用0.8mm厚优质冷轧钢板制造;
2)独立双门柜,柜内各配1块隔板,1根衣杆;
3)外表处理:经酸洗、磷化后粉末静电喷涂,框体灰白,门天蓝色

136722A
1)采用0.8mm厚优质冷轧钢板制造;
2)左右上下2门内每格间各含1块层板;
3)外表处理:经酸洗、磷化后粉末静电喷涂,框体灰白,门天蓝色

136723A
1)采用0.8mm厚优质冷轧钢板制造;
2)单门柜,柜内配1块隔板,1根衣杆;上下门内各配1块隔板;
3)外表处理:经酸洗、磷化后粉末静电喷涂,框体灰白,门天蓝色

136725A
1)采用0.8mm厚优质冷轧钢板制造;
2)左右上下门结构,左侧2门,上下每间隔各含1块隔板,4门四个独立隔间,空格;
3)外表处理:经酸洗、磷化后粉末静电喷涂,框体灰白,门天蓝色

136731A
1)采用0.8mm厚优质冷轧钢板制造;
2)3列单门更衣柜,每个柜内含1块隔板,1根衣杆;
3)外表处理:经酸洗、磷化后粉末静电喷涂,框体灰白,门天蓝色

136732A
1)采用0.8mm厚优质冷轧钢板制造;
2)3列上下门更衣柜,每个柜内含1块隔板;
3)外表处理:经酸洗、磷化后粉末静电喷涂,框体灰白,门天蓝色

136734A
1)采用0.8mm厚优质冷轧钢板制造;
2)12门更衣柜,每个柜内含1块隔板;
3)外表处理:经酸洗、磷化后粉末静电喷涂,框体灰白,门天蓝色

基本信息

产品类型 进深(mm) 500
高度(mm) 1800 承重 50kg/层板
是否需要组装 产品单位
型号
136721A
136722A
136723A
136725A
136731A
136732A
136734A
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
横宽
(mm)
抽屉内尺寸
(mm)
净重
(kg)

1,828.67起

3天 800 330×450×20×2 35

2,024.60起

3天 800 330×450×20×6 40

1,920.11起

3天 800 330×450×20×4 35

2,037.67起

3天 800 330×450×20×8 45

2,703.82起

3天 1200 330×450×20×3 60

3,004.25起

3天 1200 330×450×20×6 70

3,069.56起

3天 1200 330×450×20×12 90

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空