(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • ROCKBEN 岩本工作台挂钩配件系列
  • ROCKBEN 岩本工作台挂钩配件系列
  • ROCKBEN 岩本工作台挂钩配件系列
  • ROCKBEN 岩本工作台挂钩配件系列
  • ROCKBEN 岩本工作台挂钩配件系列
  • ROCKBEN 岩本工作台挂钩配件系列
  • ROCKBEN 岩本工作台挂钩配件系列
  • ROCKBEN 岩本工作台挂钩配件系列
  • ROCKBEN 岩本工作台挂钩配件系列
  • ROCKBEN 岩本工作台挂钩配件系列
收藏
对比
细节
类似品

ROCKBEN 岩本工作台挂钩配件系列

品牌:
岩本(ROCKBEN)
岩本(ROCKBEN)
暂无评价

单价(未税):

7.51起
(

标准单价:

7.51起
)

单价(未税):

7.51起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
净重 (KG) :
0.5
2
查看全部(2)
类型 :
0207
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 物料架配件
产品单位:
是否需要组装:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 净重 (KG) 购买条件 预计发货日
购买件数
共10个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品规格
020701020702020703020704
长度:75mm   线径:6mm长度:75mm   线径:6mmD直径:80mm   线径:6mm长度:50mm   线径:6mm   宽度:30
020705020706020707020708
长度:150   线径:6mm长度:195mm长度:370mm长度:80mm
020709020710
直径D:100mm长度:138mm   线径:6mm   宽度:240

基本信息

产品类型 物料架配件 产品单位
是否需要组装
型号
020701
020702
020703
020704
020705
020706
020707
020708
020709
020710
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
净重
(KG)

7.51起

3天 0.5

9.18起

3天 0.5

13.35起

3天 0.5

10.84起

3天 0.5

15.01起

3天 0.5

26.70起

3天 2

40.07起

3天 2

15.01起

3天 0.5

16.70起

3天 2

18.35起

3天 0.5

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空