(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • ROCKBEN 岩本 手推车系列
  • ROCKBEN 岩本 手推车系列
  • ROCKBEN 岩本 手推车系列
  • ROCKBEN 岩本 手推车系列
  • ROCKBEN 岩本 手推车系列
  • ROCKBEN 岩本 手推车系列
  • ROCKBEN 岩本 手推车系列
收藏
对比
细节
类似品

ROCKBEN 岩本 手推车系列

品牌:
岩本(ROCKBEN)
岩本(ROCKBEN)
暂无评价

单价(未税):

718.40起
(

标准单价:

718.40起
)

单价(未税):

718.40起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
承重 (kg) :
150
200
查看全部(2)
净量 (kg) :
15
18
20
26
查看全部(4)
类型 :
3120
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

3天以内

8天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

3天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 平板手推车
平板尺寸(mm): 1000×600
柜体外尺寸(mm): 1110×600×960
是否需要组装:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 承重 (kg) 净量 (kg) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品规格
型号产品说明型号产品说明

312026
1)4寸高弹静音脚轮,2定向2万向带刹车,每只脚轮承重:90kg;整体承重:150kg;
2)Ø30圆管一体式成型拉手;
3)外表处理:经酸洗、磷化后粉末静电喷涂,整体天蓝色:RAL5012

312027
1)4寸高弹静音脚轮,2定向2万向带刹车,每只脚轮承重:90kg;每层板承重:75kg,整体承重:150kg;上下层最大间距:600mm;
2)Ø30圆管一体式成型拉手;
3)外表处理:经酸洗、磷化后粉末静电喷涂,整体天蓝色:RAL5012

312028
1)4寸高弹静音脚轮,2定向2万向带刹车,每只脚轮承重:90kg;每层板承重:75kg,整体承重:150kg;上下层最大间距:600mm;
2)Ø30圆管一体式成型拉手;层板配28mm厚多层板:轻巧耐用;
3)外表处理:经酸洗、磷化后粉末静电喷涂,整体天蓝色:RAL5012

312029
1)4寸高弹静音脚轮,2定向2万向带刹车,每只脚轮承重:90kg;每层板承重:75kg,整体承重:150kg;层板间距:280mm;(层板可调节)
2)三面线网,网眼60×60mm,线径5mm;
3)Ø30圆管一体式成型拉手;
4)外表处理:经酸洗、磷化后粉末静电喷涂,整体天蓝色:RAL5012

基本信息

产品类型 平板手推车 柜体外尺寸(mm) 1110×600×960
是否需要组装 平板尺寸(mm) 1000×600
型号
312026
312027
312028
312029
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
承重
(kg)
净量
(kg)

718.40起

3天 150 15

1,123.33起

3天 200 20

1,306.19起

3天 200 18

1,541.30起

8天 200 26

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空