(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 不锈钢内六角扳手
  • 不锈钢内六角扳手
收藏
对比
细节
类似品

不锈钢内六角扳手

品牌:
桥防(QIAOFANG) [中国]
桥防(QIAOFANG) [中国]
暂无评价

单价(未税):

28.70起
(

标准单价:

28.70起
)

单价(未税):

28.70起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长(L尺寸) (mm) :
59
65
79
85
88
92
97
110
119
130
140
150
156
162
168
173
177
184
186
192
200
206
213
222
240
266
294
320
查看全部(28)
规格 :
1.5mm
2mm
2.5mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
17mm
18mm
19mm
21mm
22mm
24mm
25mm
26mm
27mm
28mm
30mm
32mm
36mm
41mm
查看全部(31)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 六角L形扳手
单品·套装类别: 单品
材质: 304不锈钢

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长(L尺寸) (mm) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共31个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
◆ 用于紧固或拆卸内六角螺钉,模锻产品
产品规格

基本信息

种类 六角L形扳手 单品·套装类别 单品
材质 304不锈钢
型号
8120-1.5
8120-2
8120-2.5
8120-3
8120-4
8120-5
8120-6
8120-7
8120-8
8120-9
8120-10
8120-11
8120-12
8120-13
8120-14
8120-15
8120-16
8120-17
8120-18
8120-19
8120-21
8120-22
8120-24
8120-25
8120-26
8120-27
8120-28
8120-30
8120-32
8120-36
8120-41
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长(L尺寸)
(mm)
规格

28.70起

2天 59 1.5mm

30.82起

2天 59 2mm

31.94起

2天 59 2.5mm

32.38起

2天 59 3mm

34.73起

2天 65 4mm

37.19起

2天 79 5mm

38.64起

2天 85 6mm

41.20起

2天 88 7mm

44.56起

2天 92 8mm

56.61起

2天 97 9mm

68.00起

2天 110 10mm

74.48起

2天 119 11mm

86.76起

2天 130 12mm

90.45起

2天 140 13mm

109.99起

2天 150 14mm

117.13起

2天 156 15mm

129.75起

2天 162 16mm

148.18起

2天 168 17mm

158.45起

2天 173 18mm

169.50起

2天 177 19mm

177.77起

2天 184 21mm

188.38起

2天 186 22mm

201.56起

2天 192 24mm

217.08起

2天 200 25mm

220.20起

2天 206 26mm

232.71起

2天 213 27mm

246.78起

2天 222 28mm

287.54起

2天 240 30mm

361.24起

2天 266 32mm

509.52起

2天 294 36mm

716.44起

2天 320 41mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空