(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 钛合金双头呆扳手
  • 钛合金双头呆扳手
收藏
对比
细节
类似品

钛合金双头呆扳手

品牌:
桥防(QIAOFANG) [中国]
桥防(QIAOFANG) [中国]
暂无评价

单价(未税):

256.85起
(

标准单价:

256.85起
)

单价(未税):

256.85起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
120
135
145
165
180
195
210
225
250
270
290
310
查看全部(12)
规格 :
6*7mm
7*9mm
8*10mm
10*12mm
12*14mm
14*17mm
17*19mm
19*22mm
22*24mm
24*27mm
27*30mm
30*32mm
查看全部(12)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 双开口扳手
单品·套装区分: 单品
有无棘轮机构:
材质: 钛合金
摆头(柔性):

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共12个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
◆ 用于紧固和拆卸六角头或方头的螺栓和螺母,模锻产品
产品规格

基本信息

种类 双开口扳手 有无棘轮机构
摆头(柔性) 单品·套装区分 单品
材质 钛合金
型号
5107-0607
5107-0709
5107-0810
5107-1012
5107-1214
5107-1417
5107-1719
5107-1922
5107-2224
5107-2427
5107-2730
5107-3032
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格

256.85起

2天 120 6*7mm

302.37起

2天 135 7*9mm

346.19起

2天 145 8*10mm

425.68起

2天 165 10*12mm

480.90起

2天 180 12*14mm

560.80起

2天 195 14*17mm

633.07起

2天 210 17*19mm

747.46起

2天 225 19*22mm

855.95起

2天 250 22*24mm

1,058.23起

2天 270 24*27mm

1,282.28起

2天 290 27*30mm

1,464.75起

2天 310 30*32mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空