(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 钛合金呆梅扳手
收藏
对比
细节
类似品

钛合金呆梅扳手

品牌:
桥防(QIAOFANG) [中国]
桥防(QIAOFANG) [中国]
暂无评价

单价(未税):

243.47起
(

标准单价:

243.47起
)

单价(未税):

243.47起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
105
120
135
150
175
195
215
245
265
290
320
340
查看全部(12)
规格 :
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
17mm
19mm
22mm
24mm
27mm
30mm
32mm
查看全部(12)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 组合扳手
单品·套装区分: 单品
有无棘轮机构:
材质: 钛合金
摆头(柔性):

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共12个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
钛合金工具的主要特点是:无磁、轻便、防腐、坚固、耐用、无毒、抗冲击,是航空理想的随机工具、军工的随车工具、航海的随船工具、同样也是机械维修作业中不可缺少的理想手工具,它本身的显著特性是任何工具都不能替代的。专用于航天、航空、计算机中心、医疗器械等无磁特殊工作环境中,该产品在很强的磁场中都不会被磁化,在高温600℃时不会变形,同样在低温-250℃时仍能保持较好的韧性。工具的耐腐蚀性能高于不锈钢;无污染、无辐射是环保型工具。

两端适用相同规格的螺栓、螺母的拆装15°角的偏移更有利于操作,模锻产品 
产品规格

基本信息

种类 组合扳手 有无棘轮机构
摆头(柔性) 单品·套装区分 单品
材质 钛合金
型号
5103-6
5103-8
5103-10
5103-12
5103-14
5103-17
5103-19
5103-22
5103-24
5103-27
5103-30
5103-32
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格

243.47起

2天 105 6mm

288.07起

2天 120 8mm

360.35起

2天 135 10mm

416.63起

2天 150 12mm

450.60起

2天 175 14mm

513.83起

2天 195 17mm

548.99起

2天 215 19mm

675.05起

2天 245 22mm

787.73起

2天 265 24mm

1,127.50起

2天 290 27mm

1,369.26起

2天 320 30mm

1,513.16起

2天 340 32mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空