(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 德标双头梅花扳手
  • 德标双头梅花扳手
  • 德标双头梅花扳手
收藏
对比
细节
类似品

德标双头梅花扳手

品牌:
桥防(QIAOFANG) [中国]
桥防(QIAOFANG) [中国]
暂无评价

单价(未税):

22.03起
(

标准单价:

22.03起
)

单价(未税):

22.03起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
280
300
320
330
340
350
370
430
470
500
525
550
575
600
625
650
675
查看全部(17)
规格 :
17*19mm
19*22mm
19*24mm
21*23mm
22*24mm
24*27mm
27*30mm
30*32mm
32*36mm
36*41mm
41*46mm
46*50mm
50*55mm
55*60mm
60*65mm
65*70mm
70*75mm
75*80mm
查看全部(18)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 双头梅花扳手
单品·套装区分: 单品
有无棘轮机构:
材质: 钢制
摆头(柔性):

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共18个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
◆ 适用于紧固和拆卸六角头螺栓、螺母,特别适用于狭窄、凹处等不能容纳双头呆扳手的空间,模锻产品
产品规格

基本信息

种类 双头梅花扳手 有无棘轮机构
摆头(柔性) 单品·套装区分 单品
材质 钢制
型号
3314-1719
3314-1922
3314-1924
3314-2123
3314-2224
3314-2427
3314-2730
3314-3032
3314-3236
3314-3641
3314-4146
3314-4650
3314-5055
3314-5560
3314-6065
3314-6570
3314-7075
3314-7580
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格

22.03起

2天 280 17*19mm

23.73起

2天 300 19*22mm

27.19起

2天 320 19*24mm

31.41起

2天 320 21*23mm

34.46起

2天 330 22*24mm

38.16起

2天 340 24*27mm

50.50起

2天 350 27*30mm

59.54起

2天 370 30*32mm

67.62起

2天 430 32*36mm

91.72起

2天 470 36*41mm

113.62起

2天 500 41*46mm

136.37起

2天 525 46*50mm

165.68起

2天 550 50*55mm

189.24起

2天 575 55*60mm

226.46起

2天 600 60*65mm

273.08起

2天 625 65*70mm

342.74起

2天 650 70*75mm

389.04起

2天 675 75*80mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空