(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 德标敲击梅花扳手
  • 德标敲击梅花扳手
  • 德标敲击梅花扳手
收藏
对比
细节
类似品

德标敲击梅花扳手

品牌:
桥防(QIAOFANG) [中国]
桥防(QIAOFANG) [中国]
暂无评价

单价(未税):

15.65起
(

标准单价:

15.65起
)

单价(未税):

15.65起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
145
155
165
175
185
205
225
235
250
265
274
298
320
326
350
355
380
410
445
480
520
565
585
查看全部(23)
规格 :
17mm
19mm
22mm
24mm
27mm
30mm
32mm
36mm
41mm
46mm
50mm
55mm
60mm
65mm
70mm
75mm
80mm
85mm
90mm
95mm
100mm
105mm
110mm
115mm
120mm
125mm
130mm
135mm
140mm
145mm
150mm
155mm
160mm
查看全部(33)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 单头梅花扳手
单品·套装区分: 单品
有无棘轮机构:
材质: 钢制
摆头(柔性):

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共33个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
◆ 用锤敲击拆卸和紧固尺寸较大的六角头螺栓和螺母,模锻产品
产品规格

基本信息

种类 单头梅花扳手 有无棘轮机构
摆头(柔性) 单品·套装区分 单品
材质 钢制
型号
3310-17
3310-19
3310-22
3310-24
3310-27
3310-30
3310-32
3310-36
3310-41
3310-46
3310-50
3310-55
3310-60
3310-65
3310-70
3310-75
3310-80
3310-85
3310-90
3310-95
3310-100
3310-105
3310-110
3310-115
3310-120
3310-125
3310-130
3310-135
3310-140
3310-145
3310-150
3310-155
3310-160
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格

15.65起

2天 145 17mm

16.99起

2天 145 19mm

18.27起

2天 155 22mm

20.04起

2天 165 24mm

26.13起

2天 175 27mm

30.04起

2天 185 30mm

35.63起

2天 185 32mm

42.73起

2天 205 36mm

54.96起

2天 225 41mm

66.48起

2天 235 46mm

80.84起

2天 250 50mm

90.89起

2天 265 55mm

113.58起

2天 274 60mm

139.22起

2天 298 65mm

156.35起

2天 320 70mm

194.17起

2天 326 75mm

253.05起

2天 350 80mm

292.14起

2天 355 85mm

373.73起

2天 380 90mm

405.50起

2天 - 95mm

468.50起

2天 410 100mm

494.14起

2天 - 105mm

602.50起

2天 445 110mm

634.70起

2天 - 115mm

743.91起

2天 480 120mm

797.20起

2天 - 125mm

881.81起

2天 520 130mm

888.87起

2天 - 135mm

974.84起

2天 520 140mm

1,058.65起

2天 - 145mm

1,157.56起

2天 565 150mm

1,279.67起

2天 - 155mm

1,423.15起

2天 585 160mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空