(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 德标呆梅两用扳手
  • 德标呆梅两用扳手
  • 德标呆梅两用扳手
  • 德标呆梅两用扳手
收藏
对比
细节
类似品

德标呆梅两用扳手

品牌:
桥防(QIAOFANG) [中国]
桥防(QIAOFANG) [中国]
暂无评价

单价(未税):

18.58起
(

标准单价:

18.58起
)

单价(未税):

18.58起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
245
265
290
320
340
360
430
480
520
560
595
630
660
720
780
840
900
查看全部(17)
规格 :
22mm
24mm
27mm
30mm
32mm
36mm
38mm
41mm
46mm
50mm
55mm
60mm
65mm
70mm
75mm
80mm
85mm
90mm
95mm
100mm
105mm
110mm
115mm
120mm
125mm
130mm
135mm
140mm
145mm
150mm
查看全部(30)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 组合扳手
单品·套装区分: 单品
有无棘轮机构:
材质: 钢制
摆头(柔性):

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共30个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
◆ 两端适用相同规格的螺栓、螺母的拆装15°角的偏移更有利于操作,模锻产品 
产品规格

基本信息

种类 组合扳手 有无棘轮机构
摆头(柔性) 单品·套装区分 单品
材质 钢制
型号
3306-22
3306-24
3306-27
3306-30
3306-32
3306-36
3306-38
3306-41
3306-46
3306-50
3306-55
3306-60
3306-65
3306-70
3306-75
3306-80
3306-85
3306-90
3306-95
3306-100
3306-105
3306-110
3306-115
3306-120
3306-125
3306-130
3306-135
3306-140
3306-145
3306-150
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格

18.58起

2天 245 22mm

19.46起

2天 265 24mm

30.65起

2天 290 27mm

39.33起

2天 320 30mm

47.49起

2天 340 32mm

61.29起

2天 360 36mm

79.76起

2天 - 38mm

98.24起

2天 430 41mm

119.73起

2天 480 46mm

149.28起

2天 520 50mm

190.03起

2天 560 55mm

227.93起

2天 595 60mm

249.67起

2天 595 65mm

289.92起

2天 630 70mm

315.56起

2天 630 75mm

347.38起

2天 660 80mm

388.38起

2天 660 85mm

428.22起

2天 720 90mm

473.81起

2天 720 95mm

530.13起

2天 780 100mm

667.59起

2天 780 105mm

720.63起

2天 840 110mm

799.43起

2天 840 115mm

881.13起

2天 900 120mm

940.21起

2天 900 125mm

967.51起

2天 - 130mm

1,006.74起

2天 - 135mm

1,090.22起

2天 - 140mm

1,150.81起

2天 - 145mm

1,226.26起

2天 - 150mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空