(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 德标敲击呆扳手
  • 德标敲击呆扳手
收藏
对比
细节
类似品

德标敲击呆扳手

品牌:
桥防(QIAOFANG) [中国]
桥防(QIAOFANG) [中国]
暂无评价

单价(未税):

16.84起
(

标准单价:

16.84起
)

单价(未税):

16.84起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
135
150
175
190
210
220
230
250
275
305
315
335
370
375
400
445
485
512
530
560
630
查看全部(21)
规格 :
22mm
24mm
27mm
30mm
32mm
34mm
36mm
38mm
41mm
46mm
50mm
55mm
60mm
65mm
70mm
75mm
80mm
85mm
90mm
95mm
100mm
105mm
110mm
115mm
120mm
125mm
130mm
135mm
140mm
145mm
150mm
查看全部(31)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 单开口扳手
单品·套装区分: 单品
有无棘轮机构:
材质: 钢制
摆头(柔性):

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共31个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
◆ 与钳工锤配合使用,敲击拆卸和紧固尺寸较大的六角头螺栓和螺母,模锻产品
产品规格

基本信息

种类 单开口扳手 有无棘轮机构
摆头(柔性) 单品·套装区分 单品
材质 钢制
型号
3304-22
3304-24
3304-27
3304-30
3304-32
3304-34
3304-36
3304-38
3304-41
3304-46
3304-50
3304-55
3304-60
3304-65
3304-70
3304-75
3304-80
3304-85
3304-90
3304-95
3304-100
3304-105
3304-110
3304-115
3304-120
3304-125
3304-130
3304-135
3304-140
3304-145
3304-150
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格

16.84起

2天 135 22mm

20.65起

2天 150 24mm

26.80起

2天 175 27mm

32.54起

2天 190 30mm

36.53起

2天 190 32mm

44.98起

2天 - 34mm

52.46起

2天 210 36mm

60.19起

2天 220 38mm

67.17起

2天 230 41mm

88.32起

2天 250 46mm

96.75起

2天 275 50mm

125.60起

2天 305 55mm

154.19起

2天 315 60mm

195.86起

2天 335 65mm

230.30起

2天 370 70mm

272.94起

2天 375 75mm

325.76起

2天 400 80mm

381.83起

2天 400 85mm

477.29起

2天 445 90mm

514.91起

2天 - 95mm

618.35起

2天 485 100mm

716.18起

2天 - 105mm

811.73起

2天 512 110mm

859.39起

2天 - 115mm

979.67起

2天 530 120mm

1,081.06起

2天 - 125mm

1,180.64起

2天 560 130mm

1,326.26起

2天 - 135mm

1,446.53起

2天 630 140mm

1,562.30起

2天 - 145mm

1,757.85起

2天 630 150mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空