(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 德标单头呆扳手
  • 德标单头呆扳手
  • 德标单头呆扳手
收藏
对比
细节
类似品

德标单头呆扳手

品牌:
桥防(QIAOFANG) [中国]
桥防(QIAOFANG) [中国]
暂无评价

单价(未税):

9.10起
(

标准单价:

9.10起
)

单价(未税):

9.10起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长 (mm) :
140
160
170
195
220
240
260
275
290
310
345
375
410
450
490
530
570
610
645
690
850
1000
查看全部(22)
规格 :
14mm
17mm
19mm
22mm
24mm
27mm
30mm
32mm
34mm
36mm
41mm
46mm
50mm
55mm
60mm
65mm
70mm
75mm
80mm
85mm
90mm
95mm
100mm
105mm
110mm
115mm
120mm
125mm
130mm
135mm
140mm
145mm
150mm
查看全部(33)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 单开口扳手
单品·套装区分: 单品
有无棘轮机构:
材质: 钢制
摆头(柔性):

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长 (mm) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共33个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
◆ 用于松紧六角及四角螺栓、螺母,头部外形加强设计,增加强度,模锻产品
产品规格

基本信息

种类 单开口扳手 有无棘轮机构
摆头(柔性) 单品·套装区分 单品
材质 钢制
型号
3302-14
3302-17
3302-19
3302-22
3302-24
3302-27
3302-30
3302-32
3302-34
3302-36
3302-41
3302-46
3302-50
3302-55
3302-60
3302-65
3302-70
3302-75
3302-80
3302-85
3302-90
3302-95
3302-100
3302-105
3302-110
3302-115
3302-120
3302-125
3302-130
3302-135
3302-140
3302-145
3302-150
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格

9.10起

2天 140 14mm

9.80起

2天 160 17mm

11.10起

2天 170 19mm

13.28起

2天 195 22mm

15.98起

2天 220 24mm

18.30起

2天 240 27mm

20.93起

2天 260 30mm

23.58起

2天 275 32mm

26.89起

2天 290 34mm

31.58起

2天 310 36mm

40.18起

2天 345 41mm

56.04起

2天 375 46mm

70.32起

2天 410 50mm

112.34起

2天 450 55mm

144.46起

2天 490 60mm

181.18起

2天 530 65mm

215.27起

2天 570 70mm

264.75起

2天 610 75mm

288.58起

2天 645 80mm

324.80起

2天 690 85mm

381.04起

2天 850 90mm

425.61起

2天 850 95mm

518.19起

2天 1000 100mm

565.13起

2天 1000 105mm

607.84起

2天 1000 110mm

639.94起

2天 1000 115mm

663.27起

2天 1000 120mm

692.95起

2天 1000 125mm

762.40起

2天 - 130mm

816.71起

2天 - 135mm

887.48起

2天 - 140mm

935.56起

2天 - 145mm

999.23起

2天 - 150mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空