(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 钛合金内六角扳手
  • 钛合金内六角扳手
收藏
对比
细节
类似品

钛合金内六角扳手

品牌:
桥防(QIAOFANG) [中国]
桥防(QIAOFANG) [中国]
暂无评价

单价(未税):

115.04起
(

标准单价:

115.04起
)

单价(未税):

115.04起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
全长(L尺寸) (mm) :
59
65
79
85
88
92
97
110
119
130
140
150
156
162
168
查看全部(15)
六角棒头长度(H尺寸)仅L型 (mm) :
25
30
32
37
43
44
45
48
52
54
58
60
63
65
查看全部(14)
规格 :
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm
17mm
查看全部(15)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
种类: 六角L形扳手
单品·套装类别: 单品
材质: 钛合金

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 全长(L尺寸) (mm) 六角棒头长度(H尺寸)仅L型 (mm) 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共15个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
◆ 用于紧固或拆卸内六角螺钉,模锻产品
产品规格

基本信息

种类 六角L形扳手 单品·套装类别 单品
材质 钛合金
型号
5114-3
5114-4
5114-5
5114-6
5114-7
5114-8
5114-9
5114-10
5114-11
5114-12
5114-13
5114-14
5114-15
5114-16
5114-17
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长(L尺寸)
(mm)
六角棒头长度(H尺寸)仅L型
(mm)
规格

115.04起

2天 59 25 3mm

123.04起

2天 65 30 4mm

139.97起

2天 79 32 5mm

168.57起

2天 85 37 6mm

195.19起

2天 88 43 7mm

222.48起

2天 92 44 8mm

248.58起

2天 97 44 9mm

282.96起

2天 110 45 10mm

320.73起

2天 119 48 11mm

353.66起

2天 130 52 12mm

391.58起

2天 140 54 13mm

444.18起

2天 150 58 14mm

506.22起

2天 156 60 15mm

569.97起

2天 162 63 16mm

638.72起

2天 168 65 17mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空