(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 绝缘注塑一字螺丝刀
  • 绝缘注塑一字螺丝刀
  • 绝缘注塑一字螺丝刀
收藏
对比
细节
类似品

绝缘注塑一字螺丝刀

品牌:
桥防(QIAOFANG) [中国]
桥防(QIAOFANG) [中国]
暂无评价

单价(未税):

10.75起
(

标准单价:

10.75起
)

单价(未税):

10.75起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1 :
3
4
5
6
7
8
9
查看全部(7)
轴长度L(mm) :
50
75
100
125
150
200
250
查看全部(7)
前端尺寸・一字型(-)刃厚(mm)B2 :
0.5
0.6
0.8
1
1.1
1.2
1.6
查看全部(7)
规格 :
50*3mm
50*4.5mm
75*3mm
75*4mm
75*5mm
100*4mm
100*5mm
100*6mm
125*6mm
150*6mm
150*7mm
150*8mm
200*8mm
250*9mm
查看全部(14)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

2天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

2天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
前端规格: 一字型(-)
夹持手柄:
单品·套装区分: 单品
材质: 钢制绝缘
磁铁:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1 轴长度L(mm) 前端尺寸・一字型(-)刃厚(mm)B2 规格 购买条件 预计发货日
购买件数
共14个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
◆ 用于紧固和拆卸一字槽螺钉,模锻产品
产品规格

基本信息

前端规格 一字型(-) 单品·套装区分 单品
磁铁 夹持手柄
材质 钢制绝缘
型号
7101-1002
7101-1004
7101-1006
7101-1008
7101-1010
7101-1012
7101-1014
7101-1016
7101-1018
7101-1020
7101-1022
7101-1024
7101-1026
7101-1028
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
前端尺寸・一字型(-)刃宽(mm)B1 轴长度L(mm) 前端尺寸・一字型(-)刃厚(mm)B2 规格

10.75起

2天 3 50 0.5 50*3mm

11.71起

2天 - - - 50*4.5mm

12.22起

2天 3 75 0.6 75*3mm

13.57起

2天 4 75 0.8 75*4mm

14.43起

2天 5 75 1 75*5mm

15.42起

2天 4 100 0.8 100*4mm

16.12起

2天 5 100 1 100*5mm

17.28起

2天 6 100 1.1 100*6mm

17.81起

2天 6 125 1.1 125*6mm

19.16起

2天 6 150 1.1 150*6mm

20.79起

2天 7 150 1.2 150*7mm

22.59起

2天 8 150 1.2 150*8mm

24.22起

2天 8 200 1.2 200*8mm

27.02起

2天 9 250 1.6 250*9mm

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空