(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
12天
12天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
产品类型 | CL系列工具柜 | 颜色 | 防静电蓝门灰柜 |
产品大类 | CL系列工具柜 | 产品名称 | 防静电承重型工具柜 |
尺寸 W×D×H(mm) | 1000×600×1800 | 配件信息1 | 钥匙 |
钥匙位置 | 钥匙位于右柜拉手槽中 | 产品描述 | C-23-10HE防静电承重型工具柜 1000×600×1800 蓝门灰柜 1.0 |
包装规格:1件;销售单位:件 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空