(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 爱安德/AND 分析电子天平 HR-AZ/HR-A系列
  • 爱安德/AND 分析电子天平 HR-AZ/HR-A系列
收藏
对比
细节
类似品

爱安德/AND 分析电子天平 HR-AZ/HR-A系列

品牌:
爱安德(A&D) [日本]
爱安德(A&D) [日本]
暂无评价

单价(未税):

7,551.63起
(

标准单价:

7,551.63起
)

单价(未税):

7,551.63起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
称重量 (g) :
152
252
查看全部(2)
类型 :
HR-150A
HR-150AZ
HR-250A
HR-250AZ
查看全部(4)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

60天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
主要用途: 计数秤
支持干电池:
显示精度: 0.1mg
种类: 主体
秤盘尺寸(φ)(mm): 90
重复精度: 0.1mg
秤盘形状: 圆盘
外型尺寸(mm): 198×294×315
稳定时间(s): 2

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) RoHS 称重量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
2秒快速稳定
采用高灵敏度C-SHS传感器
 
一键自动自校准
内置校准砝码(仅HR-AZ)
 
高清大型背光液晶显示
在昏暗环境中仍可清晰读数
 
标配易拆卸大型防风罩
带防静电涂层玻璃,有效减少静电干扰
 
GLP/GMP/GCP/ISO格式输出
可带ID代码,时间日期输出
 
多种称重单位
13种称重单位及计数/百分比功能,适用不同计量标准
 
密度测定
选配密度组件
 
防溅水保护键和显示屏
 
标配WinCT测量软件
标配A&D计量标准应用软件WinCT
 

基本信息

主要用途 计数秤 种类 主体
秤盘形状 圆盘 支持干电池
秤盘尺寸(φ)(mm) 90 外型尺寸(mm) 198×294×315
显示精度 0.1mg 重复精度 0.1mg
稳定时间(s) 2
型号
HR-150A
HR-150AZ
HR-250A
HR-250AZ
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS称重量
(g)

8,690.67起

60天 10152

8,318.59起

7天 10152

7,551.63起

7天 10252

8,967.55起

7天 10252

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空