(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 爱安德/AND 高精度生产线称重系统 AD-4212B系列
收藏
对比
细节
类似品

爱安德/AND 高精度生产线称重系统 AD-4212B系列

品牌:
爱安德(A&D) [日本]
爱安德(A&D) [日本]
暂无评价

单价(未税):

31,637.16起
(

标准单价:

31,637.16起
)

单价(未税):

31,637.16起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
称重量 (g) :
110
210
310
查看全部(3)
秤盘形状 :
方盘
圆盘
查看全部(2)
秤盘尺寸D (mm) :
50
查看全部(1)
秤盘尺寸(φ) (mm) :
34
查看全部(1)
秤盘尺寸W (mm) :
50
查看全部(1)
显示精度 :
0.01mg
0.01mg/0.1mg
0.1mg
查看全部(3)
类型 :
AD-4212B-101
AD-4212B-102
AD-4212B-201
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

40天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

40天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

40天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
主要用途: 计数秤
外型尺寸(mm): 80×230×90
支持干电池:
连接计算机功能: 无(不可连接)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 称重量 (g) 秤盘形状 秤盘尺寸D (mm) 秤盘尺寸(φ) (mm) 秤盘尺寸W (mm) 显示精度 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
小型可分离称重传感器单元
易于安装在小型的生产系统中,可作高速检重/精确补料称
重/单一称重/高速称重系统
 
可在生产线上实现0.01mg微量称重
 
紧凑体积,称重单元仅80mm宽
 
称重单元不锈钢机身(SUS304)
耐腐蚀,IP54防护等级,并标配不锈钢防风罩
 
标配RS-232C接口
 
■ 大屏幕蓝色荧光显示
■ 符合GLP/GMP/GCP/ISO标准
■ 选配OP-01,实现BCD输出/外部接触输入
 

基本信息

主要用途 计数秤 支持干电池
连接计算机功能 无(不可连接) 外型尺寸(mm) 80×230×90
型号
AD-4212B-101
AD-4212B-102
AD-4212B-201
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
称重量
(g)
秤盘形状 秤盘尺寸D
(mm)
秤盘尺寸(φ)
(mm)
秤盘尺寸W
(mm)
显示精度

31,637.16起

40天 110 圆盘 - 34 - 0.01mg/0.1mg

39,823.01起

40天 210 圆盘 - 34 - 0.01mg

31,637.16起

40天 310 方盘 50 - 50 0.1mg

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空