(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 爱安德/AND 高精度生产线称重系统 AD-4212A系列
收藏
对比
细节
类似品

爱安德/AND 高精度生产线称重系统 AD-4212A系列

品牌:
爱安德(A&D) [日本]
爱安德(A&D) [日本]
暂无评价

单价(未税):

21,902.65起
(

标准单价:

21,902.65起
)

单价(未税):

21,902.65起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
称重量 (g) :
110
210
610
1100
查看全部(4)
秤盘尺寸D (mm) :
50
70
查看全部(2)
秤盘尺寸W (mm) :
50
70
查看全部(2)
外型尺寸 (mm) :
80×240×90
80×240×92.5
查看全部(2)
显示精度 :
0.1mg
1mg
查看全部(2)
稳定时间 (s) :
0.8~1
0.9~1.1
1.1~1.3
查看全部(3)
类型 :
AD-4212A-100
AD-4212A-1000
AD-4212A-200
AD-4212A-600
查看全部(4)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
主要用途: 计数秤
支持干电池:
种类: 主体
连接计算机功能: 无(不可连接)
秤盘形状: 方盘
连接打印机功能: 无(不可连接)

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 称重量 (g) 秤盘尺寸D (mm) 秤盘尺寸W (mm) 外型尺寸 (mm) 显示精度 稳定时间 (s) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
小型可分离称重传感器单元
易于安装在小型的生产系统中,可作高速检重/精确补料称
重/单一称重/高速称重系统
 
紧凑体积,称重单元仅80mm宽
 
具有垂直和横向方向过载保护功能
 
标配RS-232C接口
 
■ 大屏幕蓝色荧光显示
■ 符合GLP/GMP/GCP/ISO标准
■ 选配OP-01,实现BCD输出/外部接触输入
■ 可选配CC-Link输出(AD-8923-CC)
 

基本信息

主要用途 计数秤 种类 主体
秤盘形状 方盘 支持干电池
连接计算机功能 无(不可连接) 连接打印机功能 无(不可连接)
型号
AD-4212A-100
AD-4212A-1000
AD-4212A-200
AD-4212A-600
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
称重量
(g)
秤盘尺寸D
(mm)
秤盘尺寸W
(mm)
外型尺寸
(mm)
显示精度 稳定时间
(s)

25,442.48起

7天 110 50 50 80×240×90 0.1mg 1.1~1.3

25,442.48起

7天 1100 70 70 80×240×92.5 1mg 0.9~1.1

21,902.65起

7天 210 50 50 80×240×90 1mg 0.8~1

24,336.29起

7天 610 70 70 80×240×92.5 1mg 0.9~1.1

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空