(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 连和(Uni-Silent)手动地牛 DB 系列 液压托盘搬运叉车 尼龙轮
收藏
对比
细节
类似品

连和(Uni-Silent)手动地牛 DB 系列 液压托盘搬运叉车 尼龙轮

根据数量多少打折
品牌:
连和(UNI SILENT) [中国]
连和(UNI SILENT) [中国]
暂无评价

单价(未税):

1,118.58起
(

标准单价:

1,118.58起
)

单价(未税):

1,118.58起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
装载载荷(kg) :
2000
2500
3000
查看全部(3)
货叉宽度(mm) :
550/230
550/250
685/365
685/385
查看全部(4)
货叉长度(mm) :
1150
1220
查看全部(2)
货叉最低高度(mm) :
75
75/85
查看全部(2)
货叉最高高度(mm) :
185
190/200
查看全部(2)
货叉外宽度 (mm) :
550
685
查看全部(2)
货叉内宽度 (mm) :
230
250
365
385
查看全部(4)
后轮直径 (mm) :
160*50
180*50
查看全部(2)
前轮直径 (mm) :
70*60
74*70*80*70
查看全部(2)
产品净重 (kg) :
50
53
57
61
65
70
查看全部(6)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
脚踏泄压阀:
过载溢流阀:
售卖单位:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 装载载荷(kg) 货叉宽度(mm) 货叉长度(mm) 货叉最低高度(mm) 货叉最高高度(mm) 货叉外宽度 (mm) 货叉内宽度 (mm) 后轮直径 (mm) 前轮直径 (mm) 产品净重 (kg) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
车体钢材:Q235B老本钢
油缸:黑色喷塑球体泵(DF泵)
脚轮:尼龙双轮(可付费更换聚氨酯双轮)

基本信息

脚踏泄压阀 过载溢流阀
售卖单位
型号
DB2.0-550N
DB2.0-685N
DF2.5-550N
DF2.5-685N
DF3.0-550N
DF3.0-685N
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
装载载荷(kg) 货叉宽度(mm) 货叉长度(mm) 货叉最低高度(mm) 货叉最高高度(mm) 货叉外宽度
(mm)
货叉内宽度
(mm)
后轮直径
(mm)
前轮直径
(mm)
产品净重
(kg)

1,118.58起

4天 2000 550/250 1150 75 185 550 250 160*50 70*60 50

1,135.04起

4天 2000 685/385 1220 75 185 685 385 160*50 70*60 53

1,233.73起

4天 2500 550/230 1150 75/85 190/200 550 230 180*50 74*70*80*70 57

1,250.18起

4天 2500 685/365 1220 75/85 190/200 685 365 180*50 74*70*80*70 61

1,307.75起

4天 3000 550/230 1150 75/85 190/200 550 230 180*50 74*70*80*70 65

1,340.66起

4天 3000 685/365 1220 75/85 190/200 685 365 180*50 74*70*80*70 70

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空