(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 连和(Uni-Silent)手动地牛AC2.0 N系列 液压托盘搬运叉车 尼龙轮
收藏
对比
细节
类似品

连和(Uni-Silent)手动地牛AC2.0 N系列 液压托盘搬运叉车 尼龙轮

根据数量多少打折
品牌:
连和(UNI SILENT) [中国]
连和(UNI SILENT) [中国]
暂无评价

单价(未税):

2,138.47起
(

标准单价:

2,138.47起
)

单价(未税):

2,138.47起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
货叉宽度(mm) :
530/210
540/220
685/365
查看全部(3)
货叉长度(mm) :
1120
1150
1220
查看全部(3)
货叉最低高度(mm) :
35
51
查看全部(2)
货叉最高高度(mm) :
85
155
查看全部(2)
货叉外宽度 (mm) :
530
540
685
查看全部(3)
货叉内宽度 (mm) :
210
220
365
查看全部(3)
后轮直径 (mm) :
160*50
180*50
查看全部(2)
前轮直径 (mm) :
34*58滚珠轮
50*70
查看全部(2)
产品净重 (kg) :
75
82
93.5
查看全部(3)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
装载载荷(kg): 2000
售卖单位:
脚踏泄压阀:
过载溢流阀:

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 货叉宽度(mm) 货叉长度(mm) 货叉最低高度(mm) 货叉最高高度(mm) 货叉外宽度 (mm) 货叉内宽度 (mm) 后轮直径 (mm) 前轮直径 (mm) 产品净重 (kg) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
车体钢材:Q235B宝钢
油缸:银色浇铸焊接泵(AC泵)
脚轮:尼龙双轮(可付费换聚氨酯双轮)

基本信息

装载载荷(kg) 2000 脚踏泄压阀
过载溢流阀 售卖单位
型号
AC2.0-530N-L35
AC2.0-540N-L51
AC2.0-685N-L51
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
货叉宽度(mm) 货叉长度(mm) 货叉最低高度(mm) 货叉最高高度(mm) 货叉外宽度
(mm)
货叉内宽度
(mm)
后轮直径
(mm)
前轮直径
(mm)
产品净重
(kg)

2,878.71起

4天 530/210 1120 35 85 530 210 160*50 34*58滚珠轮 93.5

2,138.47起

6天 540/220 1150 51 155 540 220 180*50 50*70 75

2,302.96起

4天 685/365 1220 51 155 685 365 180*50 50*70 82

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空