(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
TLFCSIP50-L |
TLFCSIP50-M |
TLFCSIP50-S |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 |
---|---|---|---|---|
¥62.73起 | 100个装 | 有 | 30天 | |
¥62.73起 | 100个装 | 有 | 3天 | |
¥62.73起 | 100个装 | 有 | 3天 |
Loading...
颜色 | 乳白色 | 尺码 | 9寸 |
包装 | 50包/盒 | 灭菌/非灭菌 | 灭菌 |
重量(g) | 6 |
颜色 | 乳白色 | 尺码 | 9寸 | 包装 | 50包/盒 |
灭菌/非灭菌 | 灭菌 | 重量(g) | 6 |
颜色 | 乳白色 | 尺码 | 9寸 |
包装 | 50包/盒 | 灭菌/非灭菌 | 灭菌 |
重量(g) | 6 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明