(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
3天
3天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 尺寸 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
包装 | 1双/袋 | 长度(mm) | 28 |
涂层材质 | PVC | 内衬材质 | 全棉 |
耐磨性能 | EN388:2016 4级 | 掌面风格 | 磨砂 |
主要防护 | 初级醇,无机酸,饱和碳氢氧化物,油类,无机碱,防微生物 |
型号 |
---|
LN-U8628S-L |
LN-U8628S-M |
LN-U8628S-XL |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|
¥12.90起 | 有 | 3天 | L | |
¥12.90起 | 有 | 3天 | M | |
¥12.90起 | 有 | 3天 | XL |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空