(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 亚洲版抗溶剂丁腈胶棉植绒毛手套
  • 亚洲版抗溶剂丁腈胶棉植绒毛手套
收藏
对比
细节
类似品

亚洲版抗溶剂丁腈胶棉植绒毛手套(12个装)

品牌:
ANSELL [澳大利亚]
ANSELL [澳大利亚]
暂无评价

单价(未税):

100.78起
(

标准单价:

100.78起
)

单价(未税):

100.78起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

8天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
颜色: 绿色
产品: 丁腈手套
包装方式: 1
材料: 丁腈

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
这款高舒适性的0.43mm/16.9mil耐化学品手套可广泛用于各种应用
● 兼具耐用性和耐化学性,在工人用手接触多种有害化学物质时提供更好防护
● 高性能的丁腈化合物实现耐化学性和强度的完美结合,在干湿工作环境下都能确保最佳的效果
● 与橡胶或氯丁橡胶手套相比,这款手套的防擦损、刺穿和磨损性能要高得多
● 较高的柔韧性、舒适性和灵活性
● 不会膨胀、变弱或退化,也不会造成接触性皮炎
产品规格
样式说明长度颜色
37-676
Liner Material: 不适用
Coating Material: 丁腈
330mm绿色
关键特征
● 在耐化学性非常重要的干湿工作环境下都能实现最佳的防护效果
● 完全可重复使用,具有无与伦比的耐磨性
● 为穿戴者提供极佳的舒适性
● 通过美国FDA食品处理认证
● 倒置的菱形表面处理进一步增强了抓握性能
行业应用
● 行业:汽车、食品加工、金属加工、油气、化学、农业、汽车售后市场、公用事业、仓储
● 应用:向生产线交付零件、所有与食品接触的食品加工应用、锻造操作、一般抽水工作、处理入货、原材料的填充、混合和送料、打开和排放泵阀门或管路、装卸加工设备、在容器、罐和加工设备之间输送液体和固体、监督运行操作、处理罐、容器、散装包装和纸箱等外发货物、测试、清洗炉、蒸馏泵、阀门或管路和裂化器BTX工艺、涂装或清洁工具或机器人
性能标准

基本信息

颜色 绿色 包装方式 1
材料 丁腈 产品 丁腈手套
型号
37-676-8
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日

100.78起

12个装

8天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空