(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 氯丁橡胶手套
  • 氯丁橡胶手套
  • 氯丁橡胶手套
  • 氯丁橡胶手套
收藏
对比
细节
类似品

氯丁橡胶手套(12个装)

品牌:
ANSELL [澳大利亚]
ANSELL [澳大利亚]
暂无评价

单价(未税):

496.99起
(

标准单价:

496.99起
)

单价(未税):

496.99起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

8天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

8天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
颜色: 绿色
产品: 防化手套
包装方式: 12
材料: 氯丁橡胶、棉布

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品介绍
粗糙表面浸渍使手套在操作湿滑材料时更轻松、更安全。
● 100%液体隔离。
● 使用柔软的弹性针织衬里,工作部位无接缝。
● 穿着非常舒适。
产品规格
样式说明长度颜色
08-354
Liner Material: 双面棉布
Coating Material: 氯丁橡胶
355mm绿色
关键特征
● 缓和手部的冲击、吸收汗液、防止磨损
● 出色的湿手抓握性能。 操作安全性的提高意味着生产力的提高
● 卓越的灵活性。 更容易操作,方便穿脱,减轻手部疲劳感
● 氯丁橡胶涂层确保良好的化学防护性能
● 具有纹理表面,提高对湿滑材料的抓握性能
● 加长款,进一步提高防护性能
行业应用
● 行业:汽车、化学、后勤、机械和设备、仓储
● 应用:设备维修和保养、原材料存储、原材料的填充、混合和送料、输送液体和固体、打开和排放泵阀门或管路、在容器、罐和加工设备之间输送液体和固体、监督运行操作、清洗炉、蒸馏泵、阀门或管路和裂化器BTX工艺、清洗炉、蒸馏泵、阀门或管路和裂化器BTX工艺、WWW.ANSELL.
性能标准

基本信息

颜色 绿色 包装方式 12
材料 氯丁橡胶、棉布 产品 防化手套
型号
8-354-10
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日

496.99起

12个装

8天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空