(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • Nitoms 挂钩贴纸
  • Nitoms 挂钩贴纸
  • Nitoms 挂钩贴纸
  • Nitoms 挂钩贴纸
  • Nitoms 挂钩贴纸
  • Nitoms 挂钩贴纸
  • Nitoms 挂钩贴纸
  • Nitoms 挂钩贴纸
收藏
对比
细节
类似品

Nitoms 挂钩贴纸

根据数量多少打折
品牌:
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
Nitoms(尼托姆斯) [日本]
暂无评价

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

单价(未税):

- -
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
颜色 :
橙色
红色
蓝色
查看全部(3)
类型 :
M410□
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 粘贴式
质量: 43g
贴纸粘合剂: 橡胶类
详细类型: 微粘型
挂钩材质: 锌合金(电镀)
密封基材: 和纸
外径(mm): 125
贴纸基材: 聚酯、聚乙烯发泡体
密封粘合剂: 丙烯酸类

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 颜色 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・带钩子,可以粘贴在墙纸上并且容易撕下。
・不易留下痕迹。
・适用于室内装饰(带钩子:承重约500克)。
产品规格
型号M4100M4101M4102
规格微粘型
颜色:橙色
Φ125(mm)
微粘型
颜色:蓝色
Φ125(mm)
微粘型
颜色:红色
Φ125(mm)
材质密封基材:和纸 粘合剂:丙烯酸
贴纸基材:聚酯、聚乙烯泡沫 粘合剂:橡胶基
挂钩:锌合金(电镀)
密封基材:和纸 粘合剂:丙烯酸
贴纸基材:聚酯、聚乙烯泡沫 粘合剂:橡胶基
挂钩:锌合金(电镀)
密封基材:和纸 粘合剂:丙烯酸
贴纸基材:聚酯、聚乙烯泡沫 粘合剂:橡胶基
挂钩:锌合金(电镀)
质量43g43g43g
使用条款在10℃或更高温度下进行粘合工作在10℃或更高温度下进行粘合工作在10℃或更高温度下进行粘合工作
防范措施严禁在水或火附近使用。
请在室内使用。
有限用于在有限的负载能力内悬挂小物品。
严禁使用玻璃制品和贵重物品。
请务必使用底层和纸。
严禁在水或火附近使用。
请在室内使用。
有限用于在有限的负载能力内悬挂小物品。
严禁使用玻璃制品和贵重物品。
请务必使用底层和纸。
严禁在水或火附近使用。
请在室内使用。
有限用于在有限的负载能力内悬挂小物品。
严禁使用玻璃制品和贵重物品。
请务必使用底层和纸。
使用示例

基本信息

产品类型 粘贴式 详细类型 微粘型
外径(mm) 125 质量 43g
挂钩材质 锌合金(电镀) 贴纸基材 聚酯、聚乙烯发泡体
贴纸粘合剂 橡胶类 密封基材 和纸
密封粘合剂 丙烯酸类
型号
M4100
M4101
M4102
型号数量折扣一般
发货日
颜色
5天 橙色
5天 蓝色
5天 红色

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空