(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 厚度 (mm) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | HGF-500-3-1000-10M | HGF-500-6-1000-10M |
规格 | 非粘着型 颜色:米色 宽度(mm):1000 长度(m):10 厚度(mm):0.115 切断方法:切割时需要刀具 工作温度范围:-180至260℃ | 非粘着型 颜色:米色 宽度(mm):1000 长度(m):10 厚度(mm):0.14 切断方法:切割时需要刀具 工作温度范围:-180至260℃ |
材质 | 玻璃布+氟树脂(PTFE) | 玻璃布+氟树脂(PTFE) |
质量 | 2330g | 2880g |
防范措施 | 厚度表示总厚度 | 厚度表示总厚度 |
宽度(mm) | 1000 | 长度(m) | 10 |
颜色 | 白色系 | 颜色详细 | 米色 |
粘着力 | 非粘着型 | 工作温度范围(℃) | -180~260 |
基材 | 玻璃布+氟树脂(PTFE) | 切断方法 | 需要刀具 |
型号 |
---|
HGF-500-3-1000-10M |
HGF-500-6-1000-10M |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 厚度 (mm) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
¥8,187.89起 | 有 | 5天 | 0.115 | 2330 | |
¥11,112.90起 | 有 | 5天 | 0.14 | 2880 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空