(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂(PTFE)薄膜MSF-100
  • 中兴化成 氟树脂(PTFE)薄膜MSF-100
  • 中兴化成 氟树脂(PTFE)薄膜MSF-100
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂(PTFE)薄膜MSF-100

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

58.29起
(

标准单价:

58.29起
)

单价(未税):

58.29起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
50
100
300
500
查看全部(4)
厚度 (mm) :
0.05
0.08
0.1
0.13
0.2
0.3
0.4
0.5
0.8
1
查看全部(10)
类型 :
MSF
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
工作温度范围(℃): -100~260
颜色: 白色系
基材: 氟树脂(PTFE)
详细类型: 非粘着型
切断方法: 需要刀具

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共23个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・该产品是将氟树脂(PTFE)切割成薄膜。
・优异的耐热性、非粘着性、绝缘性、耐化学性、滑动性。
・用作ACF压接等热压机的离型膜。
・用于电线等的电气绝缘。
・用于各种设备的滑动衬里材料。
・用于OA设备的滑动。
非粘着型
・切割时需要刀具。
产品规格
型号颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)工作温度范围(℃)材料质量(g)
MSF-100-0.08-300-10M白色300100.08-100℃~260℃氟树脂(PTFE)534
MSF-100-0.13-300-10M白色300100.13-100℃~260℃氟树脂(PTFE)867
MSF100-0.05X50白色50100.05-100℃~260℃氟树脂(PTFE)80
MSF100-0.05X100白色100100.05-100℃~260℃氟树脂(PTFE)150
MSF100-0.05X300白色300100.05-100℃~260℃氟树脂(PTFE)500
MSF100-0.05X500白色500100.05-100℃~260℃氟树脂(PTFE)800
MSF100-0.1X50白色50100.1-100℃~260℃氟树脂(PTFE)130
MSF100-0.1X100白色100100.1-100℃~260℃氟树脂(PTFE)260
MSF100-0.1X300白色300100.1-100℃~260℃氟树脂(PTFE)800
MSF100-0.1X500白色500100.1-100℃~260℃氟树脂(PTFE)1300
MSF100-0.2X50白色50100.2-100℃~260℃氟树脂(PTFE)240
MSF100-0.2X100白色100100.2-100℃~260℃氟树脂(PTFE)480
MSF100-0.2X300白色300100.2-100℃~260℃氟树脂(PTFE)1500
MSF100-0.2X500白色500100.2-100℃~260℃氟树脂(PTFE)2400
MSF100-0.3X500白色500100.3-100℃~260℃氟树脂(PTFE)3500
MSF100-0.4X300白色300100.4-100℃~260℃氟树脂(PTFE)2800
MSF100-0.5X50白色50100.5-100℃~260℃氟树脂(PTFE)570
MSF100-0.5X100白色100100.5-100℃~260℃氟树脂(PTFE)1140
MSF100-0.5X300白色300100.5-100℃~260℃氟树脂(PTFE)3500
MSF100-0.5X500白色500100.5-100℃~260℃氟树脂(PTFE)5700
MSF100-0.8X300白色300100.8-100℃~260℃氟树脂(PTFE)5700
MSF100-0.8X500白色500100.8-100℃~260℃氟树脂(PTFE)9300
MSF100-1.0X300白色300101.0-100℃~260℃氟树脂(PTFE)7000

基本信息

长度(m) 10 颜色 白色系
详细类型 非粘着型 工作温度范围(℃) -100~260
基材 氟树脂(PTFE) 切断方法 需要刀具
型号
MSF100-0.05X50
MSF100-0.05X100
MSF100-0.05X300
MSF100-0.05X500
MSF100-0.1X50
MSF100-0.1X100
MSF100-0.1X300
MSF100-0.1X500
MSF100-0.2X50
MSF100-0.2X100
MSF100-0.2X300
MSF100-0.2X500
MSF100-0.3X500
MSF100-0.4X300
MSF100-0.5X50
MSF100-0.5X100
MSF100-0.5X300
MSF100-0.5X500
MSF100-0.8X300
MSF100-0.8X500
MSF100-1.0X300
MSF-100-0.08-300-10M
MSF-100-0.13-300-10M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
质量
(g)

58.29起

4天 50 0.05 80

118.19起

4天 100 0.05 150

341.53起

4天 300 0.05 500

595.17起

4天 500 0.05 800

94.76起

4天 50 0.1 130

187.51起

4天 100 0.1 260

401.51起

4天 300 0.1 800

765.60起

4天 500 0.1 1300

163.47起

4天 500 0.2 2400

328.33起

4天 100 0.2 480

1,149.75起

4天 300 0.2 1500

1,808.35起

4天 50 0.2 240

1,578.39起

4天 500 0.3 3500

1,954.01起

4天 300 0.4 2800

417.19起

4天 500 0.5 570

877.01起

4天 100 0.5 1140

2,931.60起

4天 300 0.5 3500

2,999.95起

4天 50 0.5 5700

4,502.87起

4天 300 0.8 5700

3,648.23起

4天 500 0.8 9300

61.64起

4天 300 1 7000

340.56起

5天 300 0.08 534

534.85起

5天 300 0.13 867

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空