(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂浸渍玻璃布板
  • 中兴化成 氟树脂浸渍玻璃布板
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂浸渍玻璃布板

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

387.50起
(

标准单价:

387.50起
)

单价(未税):

387.50起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
151
1000
1020
1040
1070
查看全部(5)
长度 (m) :
1
2
3
5
10
11
查看全部(6)
厚度 (mm) :
0.045
0.05
0.07
0.075
0.08
0.095
0.1
0.11
0.115
0.125
0.155
0.16
0.17
0.22
0.23
0.24
0.33
0.35
0.54
0.55
0.75
0.95
查看全部(22)
类型 :
FGF
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
颜色: 白色系
工作温度范围(℃): -180~260
详细类型: 非粘着型
基材: 玻璃布+氟树脂(PTFE)
颜色详细: 米色
切断方法: 需要刀具

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 厚度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共42个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・本产品为玻璃布基材,涂有氟树脂。
・优异的耐热性、不粘性、电绝缘性、耐化学性、滑动性。
・用于热封压接部的耐热脱模。
・用于输送粘性物料的板材。
・用于滑动的衬里材料。
・非粘着型。
・工作温度范围:-180~260℃
・切割时需要刀具。
・厚度表示总厚度。
产品规格
型号颜色宽度(mm)长度(m)厚度(mm)材质质量(g)
FGF-300-10-1000-10M米色1000100.22玻璃布+氟树脂(PTFE)3580
FGF-300-10-1000-1M米色100010.22玻璃布+氟树脂(PTFE)358
FGF-300-3 1000米色100010.07玻璃布+氟树脂(PTFE)108
FGF3004104010M米色1040100.095玻璃布+氟树脂(PTFE)1340
FGF300410401M米色100010.095玻璃布+氟树脂(PTFE)134
FGF-300-6 1000米色100010.11玻璃布+氟树脂(PTFE)174
FGF-300-8 1000米色100010.155玻璃布+氟树脂(PTFE)191
FGF-300-8-1000-5M米色100050.155玻璃布+氟树脂(PTFE)191
FGF-400-10-1000-10M米色1000100.23玻璃布+氟树脂(PTFE)4260
FGF-400-10-1000-1M米色100010.23玻璃布+氟树脂(PTFE)426
FGF-400-14-1000-10M米色1000100.33玻璃布+氟树脂(PTFE)4760
FGF-400-14-1000-1M米色100010.33玻璃布+氟树脂(PTFE)476
FGF4002104010M米色151110.045玻璃布+氟树脂(PTFE)740
FGF400210401M米色104010.045玻璃布+氟树脂(PTFE)74
FGF-400-22-1000-10M米色1000100.54玻璃布+氟树脂(PTFE)6740
FGF-400-22-1000-1M米色100010.54玻璃布+氟树脂(PTFE)674
FGF-400-3 1000米色100010.075玻璃布+氟树脂(PTFE)131
FGF-400-4 1000米色100010.095玻璃布+氟树脂(PTFE)177
FGF-400-6 1000米色100010.115玻璃布+氟树脂(PTFE)233
FGF-400-8 1000米色100010.16玻璃布+氟树脂(PTFE)268
FGF-410-18-1000-10M米色1000100.55玻璃布+氟树脂(PTFE)5250
FGF-410-18-1000-1M米色100010.55玻璃布+氟树脂(PTFE)525
FGF-410-20-1020-10M米色1020100.75玻璃布+氟树脂(PTFE)6390
FGF-410-20-1020-1M米色102010.75玻璃布+氟树脂(PTFE)639
FGF-410-30-1070-10M米色1070100.95玻璃布+氟树脂(PTFE)5810
FGF-410-30-1070-1M米色107010.95玻璃布+氟树脂(PTFE)581
FGF-500-10-1000-10M米色1000100.24玻璃布+氟树脂(PTFE)5020
FGF-500-10-1000-1M米色100010.24玻璃布+氟树脂(PTFE)502
FGF5001010002M米色100020.24玻璃布+氟树脂(PTFE)1000
FGF5001010003M米色100030.24玻璃布+氟树脂(PTFE)1560
FGF5001010005M米色100050.24玻璃布+氟树脂(PTFE)2510
FGF-500-14-1000-10M米色1000100.35玻璃布+氟树脂(PTFE)5710
FGF-500-14-1000-1M米色100010.35玻璃布+氟树脂(PTFE)571
FGF-500-2-1040-10M米色104010.05玻璃布+氟树脂(PTFE)990
FGF500210401M米色100010.05玻璃布+氟树脂(PTFE)99
FGF-500-3 1000米色100010.08玻璃布+氟树脂(PTFE)167
FGF500310002M米色100020.08玻璃布+氟树脂(PTFE)334
FGF500310005M米色100050.08玻璃布+氟树脂(PTFE)835
FGF-500-4 1000米色100010.1玻璃布+氟树脂(PTFE)214
FGF-500-6 1000米色100010.125玻璃布+氟树脂(PTFE)276
FGF-500-6-1000-10M米色1000100.125玻璃布+氟树脂(PTFE)2760
FGF-500-8 1000米色100010.17玻璃布+氟树脂(PTFE)324

基本信息

颜色 白色系 详细类型 非粘着型
颜色详细 米色 工作温度范围(℃) -180~260
基材 玻璃布+氟树脂(PTFE) 切断方法 需要刀具
型号
FGF3004104010M
FGF300410401M
FGF4002104010M
FGF400210401M
FGF5001010002M
FGF5001010003M
FGF5001010005M
FGF500210401M
FGF500310002M
FGF500310005M
FGF-300-3 1000
FGF-300-6 1000
FGF-300-8 1000
FGF-300-8-1000-5M
FGF-300-10-1000-1M
FGF-300-10-1000-10M
FGF-400-3 1000
FGF-400-4 1000
FGF-400-6 1000
FGF-400-8 1000
FGF-400-10-1000-1M
FGF-400-10-1000-10M
FGF-400-14-1000-1M
FGF-400-14-1000-10M
FGF-400-22-1000-1M
FGF-400-22-1000-10M
FGF-410-18-1000-1M
FGF-410-18-1000-10M
FGF-410-20-1020-1M
FGF-410-20-1020-10M
FGF-410-30-1070-1M
FGF-410-30-1070-10M
FGF-500-2-1040-10M
FGF-500-3 1000
FGF-500-4 1000
FGF-500-6 1000
FGF-500-6-1000-10M
FGF-500-8 1000
FGF-500-10-1000-1M
FGF-500-10-1000-10M
FGF-500-14-1000-1M
FGF-500-14-1000-10M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
质量
(g)

4,654.44起

5天 1040 10 0.095 1340

465.45起

5天 1040 1 0.095 134

3,875.09起

5天 151 11 0.045 740

387.50起

5天 1040 1 0.045 74

2,271.69起

6天 1000 2 0.24 1000

3,407.53起

6天 1000 3 0.24 1560

5,679.22起

6天 1000 5 0.24 2510

438.77起

5天 1000 1 0.05 99

1,033.41起

5天 1000 2 0.08 334

2,583.45起

5天 1000 5 0.08 835

438.77起

5天 1000 1 0.07 108

542.34起

5天 1000 1 0.11 174

697.16起

5天 1000 1 0.155 191

3,485.48起

5天 1000 5 0.155 191

960.14起

5天 1000 1 0.22 358

9,601.78起

5天 1000 10 0.22 3580

441.33起

5天 1000 1 0.075 131

651.55起

5天 1000 1 0.095 177

749.48起

5天 1000 1 0.115 233

852.97起

5天 1000 1 0.16 268

1,032.36起

5天 1000 1 0.23 426

10,322.99起

5天 1000 10 0.23 4260

1,160.07起

5天 1000 1 0.33 476

12,233.86起

5天 1000 10 0.33 4760

2,199.83起

5天 1000 1 0.54 674

21,904.95起

5天 1000 10 0.54 6740

1,648.58起

5天 1000 1 0.55 525

16,365.15起

5天 1000 10 0.55 5250

1,859.70起

5天 1020 1 0.75 639

18,596.23起

5天 1020 10 0.75 6390

1,495.43起

5天 1070 1 0.95 581

14,943.26起

5天 1070 10 0.95 5810

4,387.58起

5天 1040 1 0.05 990

489.93起

5天 1000 1 0.08 167

661.06起

5天 1000 1 0.1 214

808.85起

5天 1000 1 0.125 276

8,529.53起

5天 1000 10 0.125 2760

982.16起

5天 1000 1 0.17 324

1,135.84起

5天 1000 1 0.24 502

13,113.33起

5天 1000 10 0.24 5020

1,568.09起

5天 1000 1 0.35 571

15,681.11起

5天 1000 10 0.35 5710

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空