(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 氟树脂胶带(抗静电型)
  • 中兴化成 氟树脂胶带(抗静电型)
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 氟树脂胶带(抗静电型)

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

146.29起
(

标准单价:

146.29起
)

单价(未税):

146.29起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
13
25
38
50
查看全部(4)
厚度 (mm) :
0.08
0.13
查看全部(2)
粘着力 :
2.4N/10mm、6N/25mm
3N/10mm、8N/25mm
查看全部(2)
类型 :
ASB110
ASB121
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 10
工作温度范围(℃): -60~200
切断方法: 需要刀具
颜色: 黑色系
基材: 导电含碳氟树脂(PTFE)
抗拉强度: 28N/10mm
胶粘剂: 硅胶

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 粘着力 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・抗静电型氟树脂胶带。
・优异的耐热性、非粘着性、耐化学性、滑动性。
・在静电的环境下的遮蔽,运输导轨的滑动辅助工具。
产品规格
型号ASB110-13X13ASB110-13X25ASB110-13X38ASB110-13X50
规格粘合力:3N/10mm
粘合力:8N/25mm
抗拉强度:28N/10mm
颜色:黑色
宽度(mm):13
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要刀具
工作温度范围(℃):-60~200
粘合力:3N/10mm
粘合力:8N/25mm
抗拉强度:28N/10mm
颜色:黑色
宽度(mm):25
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要刀具
工作温度范围(℃):-60~200
粘合力:3N/10mm
粘合力:8N/25mm
抗拉强度:28N/10mm
颜色:黑色
宽度(mm):38
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要刀具
工作温度范围(℃):-60~200
粘合力:3N/10mm
粘合力:8N/25mm
抗拉强度:28N/10mm
颜色:黑色
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要刀具
工作温度范围(℃):-60~200
材质基材:导电含碳氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
基材:导电含碳氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
基材:导电含碳氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
基材:导电含碳氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
质量37g70g107g140g
 
型号ASB121-08X13ASB121-08X25ASB121-08X50
规格粘合力:2.4N/10mm
粘合力:6N/25mm
抗拉强度:28N/10mm
颜色:黑色
宽度(mm):13
长度(m):10
厚度(mm):0.08
切断方法:切割时需要刀具
工作温度范围(℃):-60~200
粘合力:2.4N/10mm
粘合力:6N/25mm
抗拉强度:28N/10mm
颜色:黑色
宽度(mm):25
长度(m):10
厚度(mm):0.08
切断方法:切割时需要刀具
工作温度范围(℃):-60~200
粘合力:2.4N/10mm
粘合力:6N/25mm
抗拉强度:28N/10mm
颜色:黑色
宽度(mm):50
长度(m):10
厚度(mm):0.08
切断方法:切割时需要刀具
工作温度范围(℃):-60~200
材质基材:导电含碳氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
基材:导电含碳氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
基材:导电含碳氟树脂(PTFE)
粘合剂:硅胶
质量22g41g83g

基本信息

长度(m) 10 颜色 黑色系
抗拉强度 28N/10mm 工作温度范围(℃) -60~200
基材 导电含碳氟树脂(PTFE) 胶粘剂 硅胶
切断方法 需要刀具
型号
ASB110-13X13
ASB110-13X25
ASB110-13X38
ASB110-13X50
ASB121-08X13
ASB121-08X25
ASB121-08X50
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
粘着力 质量
(g)

268.70起

4天 13 0.13 3N/10mm、8N/25mm 37

408.64起

4天 25 0.13 3N/10mm、8N/25mm 70

538.38起

4天 38 0.13 3N/10mm、8N/25mm 107

228.01起

4天 50 0.13 3N/10mm、8N/25mm 140

146.29起

4天 13 0.08 2.4N/10mm、6N/25mm 22

280.60起

4天 25 0.08 2.4N/10mm、6N/25mm 41

509.57起

4天 50 0.08 2.4N/10mm、6N/25mm 83

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空