(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | API114A FR-08X13X20 | API114A FR-08X19X20 | API114A FR-08X25X20 |
规格 | 粘合力:2.8N/10mm 粘合力:7N/25mm 抗拉强度:96N/10mm 颜色:橙色 宽度(mm):13 长度(m):20 厚度(mm):0.08 切断方法:切割时需要刀具 工作温度范围(℃):-70~250 阻燃(UL510A认证产品) | 粘合力:2.8N/10mm 粘合力:7N/25mm 抗拉强度:96N/10mm 颜色:橙色 宽度(mm):19 长度(m):20 厚度(mm):0.08 切断方法:切割时需要刀具 工作温度范围(℃):-70~250 阻燃(UL510A认证产品) | 粘合力:2.8N/10mm 粘合力:7N/25mm 抗拉强度:96N/10mm 颜色:橙色 宽度(mm):25 长度(m):20 厚度(mm):0.08 切断方法:切割时需要刀具 工作温度范围(℃):-70~250 阻燃(UL510A认证产品) |
材质 | 基材:聚酰亚胺薄膜 粘合剂:硅胶 | 基材:聚酰亚胺薄膜 粘合剂:硅胶 | 基材:聚酰亚胺薄膜 粘合剂:硅胶 |
质量 | 39g | 57g | 75g |
长度(m) | 20 | 厚度(mm) | 0.08 |
颜色 | 黄色系 | 颜色详细 | 橙色 |
粘着力 | 2.8N/10mm、7N/25mm | 抗拉强度 | 96N/10mm |
规格 | 阻燃(UL510A认证产品) | 工作温度范围(℃) | -70~250 |
基材 | 聚酰亚胺薄膜 | 胶粘剂 | 硅胶 |
切断方法 | 需要刀具 |
型号 |
---|
API114A FR-08X13X20 |
API114A FR-08X19X20 |
API114A FR-08X25X20 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|
¥294.43起 | 有 | 4天 | 13 | 39 | |
¥376.50起 | 有 | 4天 | 19 | 57 | |
¥496.53起 | 有 | 4天 | 25 | 75 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空