(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 超高分子聚乙烯胶带
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 超高分子聚乙烯胶带

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

419.13起
(

标准单价:

419.13起
)

单价(未税):

419.13起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
19
25
50
查看全部(3)
长度 (m) :
20
40
查看全部(2)
厚度 (mm) :
0.18
0.3
查看全部(2)
抗拉强度 :
84N/10mm
160N/10mm
查看全部(2)
类型 :
AUE-112B
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
颜色: 白色系
基材: 超高分子量聚乙烯
粘着力: 4N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸
工作温度范围(℃): 0~80
切断方法: 需要刀具

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 厚度 (mm) 抗拉强度 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・优异的耐磨性。
・其滑动性仅次于氟树脂。
・本产品附带隔离膜(离型膜)。
・用于加速料斗和其他与硬物接触的物体的滑动。
・用于输送机的溜槽衬里。
产品规格
型号AUE112B-18X19X40AUE112B-18X25X40AUE112B-18X50X40
规格粘合力:4N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:84N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):19
长度(m):40
厚度(mm):0.18
切断方法:切割时需要刀具
工作温度范围(℃):0~80
粘合力:4N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:84N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):25
长度(m):40
厚度(mm):0.18
切断方法:切割时需要刀具
工作温度范围(℃):0~80
粘合力:4N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:84N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):50
长度(m):40
厚度(mm):0.18
切断方法:切割时需要刀具
工作温度范围(℃):0~80
材质基材:超高分子量聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:超高分子量聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:超高分子量聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
质量228g300g600g
 
型号AUE-112B-0.30-25-20MAUE-112B-0.30-50-20M
规格粘合力:4N/10mm
抗拉强度:160N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):25
长度(m):20
厚度(mm):0.3
切断方法:切割时需要刀具
工作温度范围(℃):0~80
粘合力:4N/10mm
抗拉强度:160N/10mm
颜色:白色
宽度(mm):50
长度(m):20
厚度(mm):0.3
切断方法:切割时需要刀具
工作温度范围(℃):0~80
材质基材:超高分子量聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:超高分子量聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
质量25g50g
使用示例

基本信息

颜色 白色系 粘着力 4N/10mm
工作温度范围(℃) 0~80 基材 超高分子量聚乙烯
胶粘剂 丙烯酸 切断方法 需要刀具
型号
AUE112B-18X19X40
AUE112B-18X25X40
AUE112B-18X50X40
AUE-112B-0.30-25-20M
AUE-112B-0.30-50-20M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
厚度
(mm)
抗拉强度 质量
(g)

430.32起

4天 19 40 0.18 84N/10mm 228

533.79起

4天 25 40 0.18 84N/10mm 300

1,067.58起

4天 50 40 0.18 84N/10mm 600

419.13起

5天 25 20 0.3 160N/10mm 25

759.25起

5天 50 20 0.3 160N/10mm 50

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空