(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 中兴化成 防静电含氟树脂浸渍玻璃布(非粘合型)FGB-500
收藏
对比
细节
类似品

中兴化成 防静电含氟树脂浸渍玻璃布(非粘合型)FGB-500

根据数量多少打折
品牌:
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
中兴化成工业(CHUKOH) [日本]
暂无评价

单价(未税):

1,240.47起
(

标准单价:

1,240.47起
)

单价(未税):

1,240.47起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
长度 (m) :
1
10
查看全部(2)
厚度 (mm) :
0.13
0.245
查看全部(2)
类型 :
FGB-500
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
宽度(mm): 1000
基材: 玻璃布+含碳氟树脂(PTFE)
颜色: 黑色系
切断方法: 需要刀具
工作温度范围(℃): -180~260

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 长度 (m) 厚度 (mm) 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・本产品为玻璃布基材,涂有氟树脂。
・优异的耐热性、非粘着性、耐化学性、滑动性。
・是一种防静电型。
・热封压接部的耐热脱模。
・用于粘合材料运输板。(FGB-500-10 1000除外)
・用于滑动的衬里材料。
产品规格
型号FGB-500-10 1000FGB-500-6-1000-10MFGB-500-6-1000-1M
规格宽度(mm):1000
长度(m):1
厚度(mm):0.245
切断方法:切割时需要使用切割机
最高工作温度:260℃
颜色:黑色
宽度(mm):1000
长度(m):10
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要使用切割机
工作温度范围(℃):-180~260
厚度表示总厚度。
宽度(mm):1000
长度(m):1
厚度(mm):0.13
切断方法:切割时需要使用切割机
工作温度范围(℃):-180~260
厚度表示总厚度。
材质基材:玻璃布+含碳氟树脂(PTFE)基材:玻璃布+含碳氟树脂(PTFE)基材:玻璃布+含碳氟树脂(PTFE)
质量702g2760g276g

基本信息

宽度(mm) 1000 颜色 黑色系
工作温度范围(℃) -180~260 基材 玻璃布+含碳氟树脂(PTFE)
切断方法 需要刀具
型号
FGB-500-6-1000-1M
FGB-500-6-1000-10M
FGB-500-10 1000
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
长度
(m)
厚度
(mm)
质量
(g)

1,240.47起

5天 1 0.13 276

11,762.95起

5天 10 0.13 2760

1,704.86起

5天 1 0.245 702

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空