(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
4天
4天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 长度 (m) | 厚度 (mm) | 颜色 | 颜色详细 | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 粘合力 (N/10mm) | 粘合力 (N/25mm) | 抗拉强度 (N/10mm) | 颜色 | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 厚度 (mm) | 胶带切割条件 | 基材 | 粘合剂 | 质量 (g) |
K-10-BE 50MMX25M | 4.4 | 11 | 60 | 米色 | 50 | 25 | 0.16 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 215 |
K-10-BE 50MMX50M | 4.4 | 11 | 60 | 米色 | 50 | 50 | 0.16 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 400 |
K-10-BK 50MMX25M | 4.4 | 11 | 60 | 黑色 | 50 | 25 | 0.17 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 215 |
K-10-BK 50MMX50M | 4.4 | 11 | 60 | 黑色 | 50 | 50 | 0.17 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 400 |
K-10-BL 50MMX25M | 4.4 | 11 | 60 | 蓝色 | 50 | 25 | 0.16 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 215 |
K-10-BL 50MMX50M | 4.4 | 11 | 60 | 蓝色 | 50 | 50 | 0.16 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 400 |
K-10-CL 50MMX25M | 4.4 | 11 | 60 | 透明 | 50 | 25 | 0.16 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 215 |
K-10-CL 50MMX50M | 4.4 | 11 | 60 | 透明 | 50 | 50 | 0.16 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 400 |
K-10-GR 50MMX25M | 4.4 | 11 | 60 | 绿色 | 50 | 25 | 0.16 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 215 |
K-10-GR 50MMX50M | 4.4 | 11 | 60 | 绿色 | 50 | 50 | 0.16 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 400 |
K-10-RE 50MMX25M | 4.4 | 11 | 60 | 红色 | 50 | 25 | 0.16 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 215 |
K-10-RE 50MMX50M | 4.4 | 11 | 60 | 红色 | 50 | 50 | 0.16 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 400 |
K-10-WH 50MMX25M | 4.4 | 11 | 60 | 白色 | 50 | 25 | 0.16 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 215 |
K-10-WH 50MMX50M | 4.4 | 11 | 60 | 白色 | 50 | 50 | 0.16 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 400 |
K-10-YE 50MMX25M | 4.4 | 11 | 60 | 黄色 | 50 | 25 | 0.16 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 215 |
K-10-YE 50MMX50M | 4.4 | 11 | 60 | 黄色 | 50 | 50 | 0.16 | 可手工切割 | 聚乙烯布 | 丙烯酸 | 400 |
宽度(mm) | 50 | 粘结力 | 4.4N/10mm |
抗拉强度 | 60N/10mm | 基材 | 聚乙烯布 |
粘合剂 | 丙烯酸 | 切断方法 | 可手撕 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 长度 (m) | 厚度 (mm) | 颜色 | 颜色详细 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 4天 | 25 | 0.16 | 白色系 | 米色 | 215 | |
有 | 4天 | 50 | 0.16 | 白色系 | 米色 | 400 | |
有 | 4天 | 25 | 0.17 | 黑色系 | 黑色 | 215 | |
有 | 4天 | 50 | 0.17 | 黑色系 | 黑色 | 400 | |
有 | 4天 | 25 | 0.16 | 蓝色系 | 蓝色 | 215 | |
有 | 4天 | 50 | 0.16 | 蓝色系 | 蓝色 | 400 | |
有 | 4天 | 25 | 0.16 | 透明 | 透明 | 215 | |
有 | 4天 | 50 | 0.16 | 透明 | 透明 | 400 | |
有 | 4天 | 25 | 0.16 | 绿色系 | 绿色 | 215 | |
有 | 4天 | 50 | 0.16 | 绿色系 | 绿色 | 400 | |
有 | 4天 | 25 | 0.16 | 红色系 | 红色 | 215 | |
有 | 4天 | 50 | 0.16 | 红色系 | 红色 | 400 | |
有 | 4天 | 25 | 0.16 | 白色系 | 白色 | 215 | |
有 | 4天 | 50 | 0.16 | 白色系 | 白色 | 400 | |
有 | 4天 | 25 | 0.16 | 黄色系 | 黄色 | 215 | |
有 | 4天 | 50 | 0.16 | 黄色系 | 黄色 | 400 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空