(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 三菱化学 涂料固化胶带
  • 三菱化学 涂料固化胶带
  • 三菱化学 涂料固化胶带
  • 三菱化学 涂料固化胶带
收藏
对比
细节
类似品

三菱化学 涂料固化胶带

根据数量多少打折
品牌:
三菱化学DIATEX[日本]
三菱化学DIATEX[日本]
暂无评价

单价(未税):

21.05起
(

标准单价:

21.05起
)

单价(未税):

21.05起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
38
50
150
200
250
查看全部(5)
长度 (m) :
25
50
查看全部(2)
颜色 :
绿色系
透明
查看全部(2)
颜色详细 :
绿色
透明
查看全部(2)
类型 :
Y09
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.16
基材: 聚乙烯布
粘结力: 4N/10mm
粘合剂: 丙烯酸
抗拉强度: 56N/10mm
切断方法: 可手撕

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 颜色 颜色详细 质量 (g) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・它重量轻、耐用,具有出色的防水性、防潮性和耐化学性。
・粘合剂牢固且不会留下任何残留物。
・粘贴时胶带不明显(透明胶带)。
・我们使用超过 10% 的植物基塑料,与传统产品相比,二氧化碳排放量减少 14%。
・用于房屋和建筑物的涂漆固化时。
・用于固化工程,如建筑工程。
产品规格
型号Y09CL 38MMY-09-CL-50MM-50MY-09-GR 150MMY-09-GR 200MMY-09-GR 250MM
规格粘合力:4N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:56N/10mm
颜色:透明
宽度(mm):38
长度(m):25
厚度(mm):0.16
切断方法:可以用手撕断
粘合力:4N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:56N/10mm
延伸率(%):15
颜色:透明
宽度(mm):50
长度(m):50
厚度(mm):0.16
切断方法:可以用手撕断
保持力(mm/分):0.05
粘合力:4N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:56N/10mm
颜色:绿色
宽度(mm):150
长度(m):25
厚度(mm):0.16
切断方法:可以用手撕断
 
粘合力:4N/10mm
粘合力:10N/25mm
抗拉强度:56N/10mm
颜色:绿色
宽度(mm):200
长度(m):25
厚度(mm):0.16
切断方法:可以用手撕断
 
粘合力:4N/10mm
粘合力:10N/25mm
颜色:绿色
宽度(mm):250
长度(m):25
厚度(mm):0.16
切断方法:可以用手撕断
材质基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
基材:聚乙烯
粘合剂:丙烯酸
质量160g430g630g830g1040g

基本信息

厚度(mm) 0.16 粘结力 4N/10mm
抗拉强度 56N/10mm 基材 聚乙烯布
粘合剂 丙烯酸 切断方法 可手撕
型号
Y09CL 38MM
Y09GR 150MM
Y09GR 200MM
Y09GR 250MM
Y-09-CL-50MM-50M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)
颜色 颜色详细 质量
(g)

21.05起

4天 38 25 透明 透明 160

72.57起

4天 150 25 绿色系 绿色 630

98.46起

4天 200 25 绿色系 绿色 830

134.31起

4天 250 25 绿色系 绿色 1040

54.52起

4天 50 50 透明 透明 430

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空