(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • KAMOI 美纹纸胶带(用于建筑框架密封)
  • KAMOI 美纹纸胶带(用于建筑框架密封)
收藏
对比
细节
类似品

KAMOI 美纹纸胶带(用于建筑框架密封)(2~8个装)

根据数量多少打折
品牌:
KAMOI [日本]
KAMOI [日本]
暂无评价

单价(未税):

33.03起
(

标准单价:

33.03起
)

单价(未税):

33.03起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
15
30
40
50
查看全部(4)
厚度 (mm) :
0.1
0.11
查看全部(2)
粘着力 :
1.57N/10mm
1.81N/10mm
查看全部(2)
抗拉强度 :
38.4N/15mm
40.0N/15mm
查看全部(2)
类型 :
3303HG
3303NEO
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

6天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 18
胶粘剂: 橡胶类
颜色: 蓝色系
切断方法: 可手撕
基材: 和纸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 厚度 (mm) 粘着力 抗拉强度 质量 (g/包) 购买条件 预计发货日
购买件数
共7个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・框架用密封胶带。
・这种类型即使在室温和低温下也能很好地粘附,并且难以撕裂。
・手切性、直线性、折角性优异的类型。
产品规格
型号3303HGJAN-303303HGJAN-403303HGJAN-50
规格粘合力:1.57N/10mm
抗拉强度:38.4N/15mm
颜色:蓝色
长度(m):18
厚度(mm):0.11
切断方法:可手工切割
粘合力:1.57N/10mm
抗拉强度:38.4N/15mm
颜色:蓝色
长度(m):18
厚度(mm):0.11
切断方法:可以用手切割
粘合力:1.57N/10mm
抗拉强度:38.4N/15mm
颜色:蓝色
长度(m):18
厚度(mm):0.11
切断方法:可以用手切割
材质基材:和纸
粘合剂:橡胶系
基材:和纸
粘合剂:橡胶系
基材:和纸
粘合剂:橡胶系
质量210g210g175g
 
型号3303NEOJAN153303NEOJAN303303NEOJAN403303NEOJAN50
规格粘合力:1.81N/10mm
抗拉强度:40.0N/15mm
颜色:蓝色
长度(m):18
厚度(mm):0.10
切断方法:可以用手切割
粘合力:1.81N/10mm
抗拉强度:40.0N/15mm
颜色:蓝色
长度(m):18
厚度(mm):0.10
切断方法:可以用手切割
粘合力:1.81N/10mm
抗拉强度:40.0N/15mm
颜色:蓝色
长度(m):18
厚度(mm):0.1
切断方法:可以用手切割
粘合力:1.81N/10mm
抗拉强度:40.0N/15mm
颜色:蓝色
长度(m):18
厚度(mm):0.1
切断方法:可以用手切割
材质基材:和纸
粘合剂:橡胶系
基材:和纸
粘合剂:橡胶系
基材:和纸
粘合剂:橡胶系
基材:和纸
粘合剂:橡胶系
质量210g210g210g175g

基本信息

长度(m) 18 颜色 蓝色系
基材 和纸 胶粘剂 橡胶类
切断方法 可手撕
型号
3303HGJAN-30
3303HGJAN-40
3303HGJAN-50
3303NEOJAN15
3303NEOJAN30
3303NEOJAN40
3303NEOJAN50
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
粘着力 抗拉强度 质量
(g/包)

39.90起

4个装

6天 30 0.11 1.57N/10mm 38.4N/15mm 210

39.90起

3个装

6天 40 0.11 1.57N/10mm 38.4N/15mm 210

33.20起

2个装

6天 50 0.11 1.57N/10mm 38.4N/15mm 175

39.55起

8个装

6天 15 0.1 1.81N/10mm 40.0N/15mm 210

39.55起

4个装

6天 30 0.1 1.81N/10mm 40.0N/15mm 210

39.55起

3个装

6天 40 0.1 1.81N/10mm 40.0N/15mm 210

33.03起

2个装

6天 50 0.1 1.81N/10mm 40.0N/15mm 175

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空