(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • KAMOI 美纹纸胶带
收藏
对比
细节
类似品

KAMOI 美纹纸胶带(2~10个装)

根据数量多少打折
品牌:
KAMOI [日本]
KAMOI [日本]
暂无评价

单价(未税):

31.35起
(

标准单价:

31.35起
)

单价(未税):

31.35起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
12
15
18
20
21
24
30
40
50
查看全部(9)
类型 :
BENKEI
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

4天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

4天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 18
粘着力: 2.30N/10mm
基材: 和纸
厚度(mm): 0.09
抗拉强度: 34.4N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸类
颜色: 黄色系
颜色详细: 橙色
切断方法: 可手撕

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 质量 (g/包) 购买条件 预计发货日
购买件数
共9个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・坚固的基材使得剥离时不易撕裂纸张。
・粘合力强,不易翘起或剥落。
・优异的线性度和良好的分离度。
・与被粘物融合良好,易于分层。
・用于建筑涂装。
产品规格
型号BENKEI-12BENKEI-15BENKEI-18BENKEI-20BENKEI-21
规格粘合力:2.30N/10mm
抗拉强度:34.4N/10mm
颜色:橙色
宽度(mm):12
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可手撕
粘合力:2.30N/10mm
抗拉强度:34.4N/10mm
颜色:橙色
宽度(mm):15
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可手撕
粘合力:2.30N/10mm
抗拉强度:34.4N/10mm
颜色:橙色
宽度(mm):18
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可手撕
粘合力:2.30N/10mm
抗拉强度:34.4N/10mm
颜色:橙色
宽度(mm):20
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可手撕
粘合力:2.30N/10mm
抗拉强度:34.4N/10mm
颜色:橙色
宽度(mm):21
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可手撕
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量213g212g226g217g217g
 
型号BENKEI-24BENKEI-30BENKEI-40BENKEI-50
规格粘合力:2.30N/10mm
抗拉强度:34.4N/10mm
颜色:橙色
宽度(mm):24
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可手撕
粘合力:2.30N/10mm
抗拉强度:34.4N/10mm
颜色:橙色
宽度(mm):30
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可手撕
粘合力:2.30N/10mm
抗拉强度:34.4N/10mm
颜色:橙色
宽度(mm):40
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可手撕
粘合力:2.30N/10mm
抗拉强度:34.4N/10mm
颜色:橙色
宽度(mm):50
长度(m):18
厚度(mm):0.09
切断方法:可手撕
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量216g225g211g185g

基本信息

长度(m) 18 厚度(mm) 0.09
颜色 黄色系 粘着力 2.30N/10mm
抗拉强度 34.4N/10mm 颜色详细 橙色
基材 和纸 胶粘剂 丙烯酸类
切断方法 可手撕
型号
BENKEI-12
BENKEI-15
BENKEI-18
BENKEI-20
BENKEI-21
BENKEI-24
BENKEI-30
BENKEI-40
BENKEI-50
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
质量
(g/包)

38.40起

10个装

4天 12 213

38.40起

8个装

4天 15 212

41.30起

7个装

4天 18 226

36.47起

6个装

4天 20 217

41.30起

6个装

4天 21 217

38.40起

5个装

4天 24 216

38.40起

4个装

4天 30 225

38.40起

3个装

4天 40 211

31.35起

2个装

4天 50 185

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空