(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • KAMOI 壁板用美纹纸胶带SB246S
收藏
对比
细节
类似品

KAMOI 壁板用美纹纸胶带SB246S(5~70个装)

根据数量多少打折
品牌:
KAMOI [日本]
KAMOI [日本]
暂无评价

单价(未税):

36.20起
(

标准单价:

36.20起
)

单价(未税):

36.20起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
18
21
24
查看全部(3)
包装规格 :
5卷
6卷
50卷
60卷
70卷
查看全部(5)
类型 :
SB246S
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

5天以内

6天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
长度(m): 18
粘着力: 1.88N/10mm
胶粘剂: 丙烯酸类
厚度(mm): 0.1
抗拉强度: 37.6N/15mm
切断方法: 可手撕
颜色: 绿色系
基材: 和纸

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 包装规格 质量 (g/包) 购买条件 预计发货日
购买件数
共5个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品概述
产品特点
・它还可以很好地粘附在撒沙类型和高度不平坦的壁板上。
・即使在结露或酸洗的表面上也可以进行工作。
・即使在窗扇和平板上使用时,这种胶带也能减少纸张破损。
・用于壁板(可用于结露表面)、瓷砖接缝(可用于结露表面或酸洗表面)和水泥模压板。
产品规格
型号SB246SJAN-18CSB246SJAN-21SB246SJAN-2110SB246SJAN-24SB246SJAN-2410
规格粘合力:1.88N/10mm
抗拉强度:37.6N/15mm
颜色:绿色
宽度(mm):18
长度(m):18
厚度(mm):0.1
切断方法:可以用手切割
数量(件):70
粘合力:1.88N/10mm
抗拉强度:37.6N/15mm
颜色:绿色
宽度(mm):21
长度(m):18
厚度(mm):0.1
切断方法:可以用手切割
数量(件):6
粘合力:1.88N/10mm
抗拉强度:37.6N/15mm
颜色:绿色
宽度(mm):21
长度(m):18
厚度(mm):0.1
切断方法:可以用手切割
数量(件):60
粘合力:1.88N/10mm
抗拉强度:37.6N/15mm
颜色:绿色
宽度(mm):24
长度(m):18
厚度(mm):0.1
切断方法:可以用手切割
数量(件):5
粘合力:1.88N/10mm
抗拉强度:37.6N/15mm
颜色:绿色
宽度(mm):24
长度(m):18
厚度(mm):0.1
切断方法:可以用手切割
数量(件):50
材质基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
基材:和纸
粘合剂:丙烯酸
质量236g210g2180g200g2070g

基本信息

长度(m) 18 厚度(mm) 0.1
颜色 绿色系 粘着力 1.88N/10mm
抗拉强度 37.6N/15mm 基材 和纸
胶粘剂 丙烯酸类 切断方法 可手撕
型号
SB246SJAN-18C
SB246SJAN-21
SB246SJAN-24
SB246SJAN-2110
SB246SJAN-2410
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
包装规格 质量
(g/包)

418.61起

70个装

5天 18 70卷 236

37.97起

6个装

6天 21 6卷 210

36.20起

5个装

6天 24 5卷 200

378.53起

60个装

6天 21 60卷 2180

360.74起

50个装

6天 24 50卷 2070

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空